Menu Rechercher

Entretoise imperdable

En stock

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
101 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre du corps Diamètre intérieur Épaisseur panneau Plage A Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,1441 - € 0,1832 994 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
€ 0,131 - € 0,1593 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
15.9 mm
€ 0,131 - € 0,1593 10000 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
€ 0,1441 - € 0,1832 2997 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
8.0 mm
€ 0,1367 - € 0,152 20433 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
6.4 mm
€ 0,131 - € 0,1593 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
19.1 mm
€ 0,131 - € 0,1593 129 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
19.1 mm
€ 0,1367 - € 0,152 3030 En stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
€ 0,1441 - € 0,1832 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
€ 0,124 - € 0,1378 1826 En stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
€ 0,2898 - € 0,2898 2282 En stock
4.7 mm
6.6 mm
2.7 mm
4.0 mm
€ 0,131 - € 0,1593 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
€ 0,2776 - € 0,2776 9300 En stock
4.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
€ 0,131 - € 0,1593 2986 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
€ 0,131 - € 0,1593 5955 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
22.2 mm
€ 0,131 - € 0,1593 25996 En stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
6.4 mm
€ 0,131 - € 0,1593 998 En stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
€ 0,131 - € 0,1593 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
€ 0,131 - € 0,1593 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
€ 0,131 - € 0,1593 Demander le délai de livraison ici
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
  • sur 6
Entretoise à visser 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Gamme de prix
€ 0,1832 - € 0,1441

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027998

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027868

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 8.0 mm UL94 V-0 PA

10027943

Gamme de prix
€ 0,1832 - € 0,1441

Niveaux de stock
2997 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027929

Gamme de prix
€ 0,152 - € 0,1367

Niveaux de stock
20433 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028001

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027851

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
129 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10027936

Gamme de prix
€ 0,152 - € 0,1367

Niveaux de stock
3030 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028315

Gamme de prix
€ 0,1832 - € 0,1441

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028582

Gamme de prix
€ 0,1378 - € 0,124

Niveaux de stock
1826 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.3 mm
Entretoise à visser 2.7 mm 4.0 mm PA

10381656

Gamme de prix
€ 0,2898 - € 0,2898

Niveaux de stock
2282 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.6 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028247

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.2 mm 2.7 mm PA

10381618

Gamme de prix
€ 0,2776 - € 0,2776

Niveaux de stock
9300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à trou
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    6.4 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028155

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
2986 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Forme
    Non Stacking
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028131

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
5955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028032

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
25996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028117

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028148

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028223

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
Entretoise à visser 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028056

Gamme de prix
€ 0,1593 - € 0,131

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Screw-Fit
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    3.9 mm