Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.
Séries: SR2765
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Diamètre du corps | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau Plage A | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1441 - € 0,1832 | 994 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 10000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,1441 - € 0,1832 | 2997 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1367 - € 0,152 | 20433 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 129 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1367 - € 0,152 | 3030 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1441 - € 0,1832 | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,124 - € 0,1378 | 1826 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,2898 - € 0,2898 | 2282 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2776 - € 0,2776 | 9300 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 2986 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 5955 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 25996 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | 998 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,131 - € 0,1593 | Demander le délai de livraison ici |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer