Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé. Le ressort intégré permet le fléchissement du panneau supérieur et est adapté aux commandes tactiles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Diamètre trou A | Matière | Type de fixation de trou B | Plage de températures en fonctionnement | Type de fixation de trou A | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,5106 - € 1,5859 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fixation sur tige verticale
|
|
Fixation à deux broches avec verrouillage
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,4524 - € 1,4084 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fixation sur tige verticale
|
|
Fixation à deux broches avec verrouillage
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,7854 - € 0,8017 | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fixation sur tige verticale
|
|
Fixation à deux broches avec verrouillage
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer