Menu Rechercher

Entretoises de CI à verrouillage inverse

En stock

Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.

Séries: SR2749

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
258 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,155 - € 0,1722 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.8 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
€ 0,2159 - € 0,2457 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
€ 0,1352 - € 0,1647 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
5.5 mm
0.5 - 1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
€ 0,1251 - € 0,139 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
€ 0,1352 - € 0,1647 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
12.7 mm
€ 0,1107 - € 0,123 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
14.0 mm
€ 0,2429 - € 0,2769 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
€ 0,2159 - € 0,2457 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
€ 0,1352 - € 0,1647 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
5.5 mm
0.5 - 1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
€ 0,1915 - € 0,2128 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.8 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
€ 0,2327 - € 0,2327 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.4 mm
1.0 - 2.0 mm
1.0 - 2.0 mm
6.4 mm
€ 0,1352 - € 0,1647 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
9.5 mm
€ 0,1352 - € 0,1647 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
€ 0,1078 - € 0,1197 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
8.0 mm
€ 0,1644 - € 0,1644 8503 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
€ 0,2159 - € 0,2457 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
€ 0,1352 - € 0,1647 10760 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
€ 0,1352 - € 0,1647 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
12.7 mm
€ 0,017 - € 0,025 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
€ 0,1301 - € 0,1445 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
4.8 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
  • sur 13
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023914

Gamme de prix
€ 0,1722 - € 0,155

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage B
    1.5 mm
Entretoise CI montage inverse 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023655

Gamme de prix
€ 0,2457 - € 0,2159

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 5.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023006

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,1352

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    0.5 - 1.0 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023945

Gamme de prix
€ 0,139 - € 0,1251

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.3 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023846

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,1352

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.3 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023051

Gamme de prix
€ 0,123 - € 0,1107

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.8 mm
Entretoise CI montage inverse 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023761

Gamme de prix
€ 0,2769 - € 0,2429

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023686

Gamme de prix
€ 0,2457 - € 0,2159

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10022986

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,1352

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    0.5 - 1.0 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023891

Gamme de prix
€ 0,2128 - € 0,1915

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage B
    1.5 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10381380

Gamme de prix
€ 0,2327 - € 0,2327

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.0 - 2.0 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023839

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,1352

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.3 mm
Entretoise CI montage inverse 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023693

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,1352

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023082

Gamme de prix
€ 0,1197 - € 0,1078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    9.8 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10002339

Gamme de prix
€ 0,1644 - € 0,1644

Niveaux de stock
8503 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 14.3 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023778

Gamme de prix
€ 0,2457 - € 0,2159

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023600

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,1352

Niveaux de stock
10760 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    8.7 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023853

Gamme de prix
€ 0,1647 - € 0,1352

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.3 mm
Entretoise CI montage inverse 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10002285

Gamme de prix
€ 0,025 - € 0,017

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.2 mm
Entretoise CI montage inverse 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023907

Gamme de prix
€ 0,1445 - € 0,1301

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à plat
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage B
    1.5 mm