Menu Rechercher

Entretoises de CI à verrouillage inverse

En stock

Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.

Séries: SR2749

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
258 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,2735 - € 0,5063 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
11.0 mm
€ 0,2982 - € 0,3224 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
€ 0,2153 - € 0,3928 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
€ 0,1135 - € 0,1625 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
€ 0,119 - € 0,3556 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.2 mm
€ 0,1092 - € 0,156 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
3.5 mm
€ 0,112 - € 0,3363 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
€ 0,1556 - € 0,1921 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
€ 0,0972 - € 0,1012 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
€ 0,1551 - € 0,195 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
21.7 mm
€ 0,0972 - € 0,1012 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
€ 0,0972 - € 0,1012 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
€ 0,0904 - € 0,1498 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
€ 0,2051 - € 0,2279 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
€ 0,1325 - € 0,1891 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
€ 0,3302 - € 0,3302 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
€ 0,1132 - € 0,1862 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
€ 0,1946 - € 0,2216 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
€ 0,1642 - € 0,2045 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
€ 0,1501 - € 0,1663 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
  • sur 13
Entretoise CI montage inverse 11.0 mm PA6 Naturel

10331705

Gamme de prix
€ 0,5063 - € 0,2735

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.6 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023556

Gamme de prix
€ 0,3224 - € 0,2982

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.8 mm
Entretoise CI montage inverse 7.9 mm PA6 Naturel

10067734

Gamme de prix
€ 0,3928 - € 0,2153

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    5.8 mm
Entretoise CI montage inverse 7.0 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10151457

Gamme de prix
€ 0,1625 - € 0,1135

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 15.2 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10151525

Gamme de prix
€ 0,3556 - € 0,119

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 3.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10151426

Gamme de prix
€ 0,156 - € 0,1092

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 3.2 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10151808

Gamme de prix
€ 0,3363 - € 0,112

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.9 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10001936

Gamme de prix
€ 0,1921 - € 0,1556

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 6.0 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023327

Gamme de prix
€ 0,1012 - € 0,0972

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 21.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10151570

Gamme de prix
€ 0,195 - € 0,1551

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023297

Gamme de prix
€ 0,1012 - € 0,0972

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Noir

10023372

Gamme de prix
€ 0,1012 - € 0,0972

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm
Entretoise CI montage inverse 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10002001

Gamme de prix
€ 0,1498 - € 0,0904

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023495

Gamme de prix
€ 0,2279 - € 0,2051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.8 mm
Entretoise CI montage inverse 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10151686

Gamme de prix
€ 0,1891 - € 0,1325

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    2.8 mm
Entretoise CI montage inverse 10.0 mm PA6 Naturel

10381816

Gamme de prix
€ 0,3302 - € 0,3302

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10001974

Gamme de prix
€ 0,1862 - € 0,1132

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    10.0 mm
Entretoise CI montage inverse 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10023419

Gamme de prix
€ 0,2216 - € 0,1946

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.8 mm
Entretoise CI montage inverse 25.4 mm PA6 UL94 V-2 Naturel

10151594

Gamme de prix
€ 0,2045 - € 0,1642

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    3.1 mm
Entretoise CI montage inverse 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Naturel

10023150

Gamme de prix
€ 0,1663 - € 0,1501

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage A
    4.0 mm