Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises à embase inversée sont installées depuis le dessous du châssis. Ils sont dotés d'une petite tête pour une saillie minimale sous le châssis. Le dessus de l'entretoise, où le CI s'appuie est disponible en quatre options : encliquetable, baïonnette, tête de flèche et embase plate.
Séries: SR2749
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Diamètre trou B | Épaisseur panneau Plage A | Épaisseur panneau Plage B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2371 - € 0,4379 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,2575 - € 0,4786 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,2371 - € 0,4379 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1501 - € 0,1663 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,1092 - € 0,1559 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1704 - € 0,2115 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,1223 - € 0,1754 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1283 - € 0,3849 | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,1213 - € 0,3635 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,1167 - € 0,3492 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
€ 0,2116 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,451 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
€ 0,1833 - € 0,224 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,0506 - € 0,0854 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 - 0.079 in
1.6 - 2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,2575 - € 0,4786 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1716 - € 0,2502 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 - 0.079 in
1.6 - 2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,164 - € 0,1822 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,2159 - € 0,2457 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1702 - € 0,1702 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,1422 - € 0,1481 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer