Menu Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
586 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme d'entretoise Matière Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,9501 - € 0,9501 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M3
8.0 mm
€ 0,3375 - € 0,3753 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,3055 - € 0,339 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,5834 - € 0,9195 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 1,1523 - € 1,6441 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 1,1523 - € 1,2847 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,5092 - € 0,8002 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,7216 - € 0,7216 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M4
25.0 mm
€ 0,3084 - € 0,4292 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 1,3909 - € 1,9642 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,4626 - € 0,8278 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,5092 - € 0,8002 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,1084 - € 0,1274 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,1644 - € 0,5892 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,1354 - € 0,1585 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,1978 - € 0,7042 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,0806 - € 0,0996 Demander le délai de livraison ici
Rond
PA
9.5 mm
€ 0,0983 - € 0,115 Demander le délai de livraison ici
Rond
PA
€ 0,1922 - € 0,2004 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,1644 - € 0,5892 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
  • sur 30
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10558195

Gamme de prix
€ 0,9501 - € 0,9501

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10379011

Gamme de prix
€ 0,3753 - € 0,3375

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    Male-Female Self-Tapping Spacer
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10379004

Gamme de prix
€ 0,339 - € 0,3055

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    Male-Female Self-Tapping Spacer
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 15.0 mm

10369975

Gamme de prix
€ 0,9195 - € 0,5834

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Type
    Male-Female Self-Tapping Spacer
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 45.0 mm

10370049

Gamme de prix
€ 1,6441 - € 1,1523

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Type
    Male-Female Self-Tapping Spacer
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 50.0 mm

10370056

Gamme de prix
€ 1,2847 - € 1,1523

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Type
    Male-Female Self-Tapping Spacer
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10370124

Gamme de prix
€ 0,8002 - € 0,5092

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Type
    Male-Female Self-Tapping Spacer
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

10422168

Gamme de prix
€ 0,7216 - € 0,7216

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10088784

Gamme de prix
€ 0,4292 - € 0,3084

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Type
    Male-Female Threaded Spacer
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 35.0 mm

10157794

Gamme de prix
€ 1,9642 - € 1,3909

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Type
    Sans dégagement
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 5.0 mm

10157367

Gamme de prix
€ 0,8278 - € 0,4626

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Type
    Sans dégagement
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10370131

Gamme de prix
€ 0,8002 - € 0,5092

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Type
    Male-Female Self-Tapping Spacer
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 8.0 mm PA

10157640

Gamme de prix
€ 0,1274 - € 0,1084

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Type
    Male-Male Threaded Standoff
Support mâle-mâle Hexagonal M3 10.0 mm PA

10157008

Gamme de prix
€ 0,5892 - € 0,1644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant à la chaleur
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 15.0 mm PA

10157473

Gamme de prix
€ 0,1585 - € 0,1354

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Type
    Male-Male Threaded Standoff
Support mâle-mâle Hexagonal M3 12.0 mm PA

10157046

Gamme de prix
€ 0,7042 - € 0,1978

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant à la chaleur
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle Rond 7.1 mm #6-32 9.5 mm PA

10638729

Gamme de prix
€ 0,0996 - € 0,0806

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Support mâle-mâle Rond 7.1 mm M4 6.4 mm PA

10001028

Gamme de prix
€ 0,115 - € 0,0983

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    Stacking Spacer
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10157602

Gamme de prix
€ 0,2004 - € 0,1922

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Type
    Male-Male Threaded Standoff
Support mâle-mâle Hexagonal M2.5 5.0 mm PA

10156926

Gamme de prix
€ 0,5892 - € 0,1644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Type
    Male-Male Threaded Standoff