Menu Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
586 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme d'entretoise Matière Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,0962 - € 0,1023 Demander le délai de livraison ici
Rond
PA
€ 0,1354 - € 0,1585 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,5862 - € 0,968 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
M4
12.0 mm
€ 0,2298 - € 0,2546 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,3113 - € 0,3113 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,8962 - € 1,0708 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 2,1679 - € 2,1679 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 12,5708 - € 15,4226 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PEEK
€ 0,6118 - € 0,7841 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PPS
€ 1,1828 - € 1,1828 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 1,3327 - € 1,8769 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,4583 - € 0,483 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,678 - € 1,0679 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,2808 - € 0,3113 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,8962 - € 1,4113 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 9,7046 - € 11,9016 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PEEK
€ 0,2531 - € 0,2822 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,2808 - € 0,3113 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 0,2735 - € 0,5616 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PA
€ 8,7152 - € 10,6939 Demander le délai de livraison ici
Hexagonal
PEEK
  • sur 30
Support mâle-mâle Rond 7.1 mm #6-32 34.9 mm PA

10001080

Gamme de prix
€ 0,1023 - € 0,0962

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type
    Stacking Spacer
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm PA

10157145

Gamme de prix
€ 0,1585 - € 0,1354

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant à la chaleur
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M4 12.0 mm PA

10629529

Gamme de prix
€ 0,968 - € 0,5862

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M3 8.0 mm

10157411

Gamme de prix
€ 0,2546 - € 0,2298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

10157701

Gamme de prix
€ 0,3113 - € 0,3113

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10369876

Gamme de prix
€ 1,0708 - € 0,8962

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Type
    Entretoise femelle/femelle
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10156148

Gamme de prix
€ 2,1679 - € 2,1679

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10221174

Gamme de prix
€ 15,4226 - € 12,5708

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Type
    Entretoise femelle/femelle
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10457474

Gamme de prix
€ 0,7841 - € 0,6118

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polysulfure de phénylène
  • Type
    Entretoise femelle/femelle
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M4 30.0 mm

10157558

Gamme de prix
€ 1,1828 - € 1,1828

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 25.0 mm

10157749

Gamme de prix
€ 1,8769 - € 1,3327

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 30.0 mm

10157763

Gamme de prix
€ 0,483 - € 0,4583

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10369647

Gamme de prix
€ 1,0679 - € 0,678

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Type
    Entretoise femelle/femelle
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M4 10.0 mm

10157435

Gamme de prix
€ 0,3113 - € 0,2808

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10369791

Gamme de prix
€ 1,4113 - € 0,8962

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Type
    Entretoise femelle/femelle
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

10220993

Gamme de prix
€ 11,9016 - € 9,7046

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Type
    Entretoise femelle/femelle
  • Code produit
    3926909790
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M3 15.0 mm

10157091

Gamme de prix
€ 0,2822 - € 0,2531

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 10.0 mm M5 15.0 mm

10157688

Gamme de prix
€ 0,3113 - € 0,2808

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M3 25.0 mm

10157213

Gamme de prix
€ 0,5616 - € 0,2735

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Caractéristiques spéciales
    Chargé fibre de verre
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 8.0 mm

10221235

Gamme de prix
€ 10,6939 - € 8,7152

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Type
    Entretoise femelle/femelle
  • Code produit
    3926909790