Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Longueur filetage | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,1343 - € 2,4861 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
|
|
|
||
€ 0,7754 - € 1,5277 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
|
|
|
||
€ 0,7885 - € 1,2018 | 200 En stock |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 1,2685 - € 2,1753 | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,823 - € 1,1305 | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,7638 - € 1,1639 | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,7066 - € 0,9944 | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 1,3744 - € 3,0088 | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,8175 - € 1,6077 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 1,4436 - € 3,1703 | 10250 En stock |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 1,1766 - € 2,0058 | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 1,5397 - € 2,1895 | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 1,6386 - € 2,3025 | 900 En stock |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 1,3122 - € 2,133 | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,9097 - € 1,2925 | 150 En stock |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,8938 - € 1,2454 | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,7085 - € 1,3865 | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 0,9704 - € 1,7168 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 0,839 - € 1,4832 | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,9732 - € 1,7233 | Demander le délai de livraison ici |
Laiton
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer