Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille de filetage externe | Distance à plat | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,029 - € 2,7765 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 3,5259 - € 3,5259 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 2,2171 - € 3,1256 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,2235 - € 1,3257 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,5779 - € 1,6434 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,043 - € 1,5131 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 2,7406 - € 2,7406 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,4057 - € 1,4057 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 3,3563 - € 3,3563 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 5,5399 - € 5,5399 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,4325 - € 1,4325 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,5551 - € 1,5551 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,2779 - € 1,3842 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,4458 - € 1,4458 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,5171 - € 1,5171 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 1,2753 - € 1,7875 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,6821 - € 0,9838 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,5171 - € 1,5171 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,632 - € 1,632 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 3,099 - € 3,099 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer