Menu Rechercher

Entretoises isolantes hexagonales

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
137 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de filetage externe Distance à plat Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 2,029 - € 2,7765 Demander le délai de livraison ici
€ 3,5259 - € 3,5259 Demander le délai de livraison ici
€ 2,2171 - € 3,1256 Demander le délai de livraison ici
€ 1,2235 - € 1,3257 Demander le délai de livraison ici
€ 1,5779 - € 1,6434 Demander le délai de livraison ici
€ 1,043 - € 1,5131 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
€ 2,7406 - € 2,7406 Demander le délai de livraison ici
€ 1,4057 - € 1,4057 Demander le délai de livraison ici
€ 3,3563 - € 3,3563 Demander le délai de livraison ici
€ 5,5399 - € 5,5399 Demander le délai de livraison ici
€ 1,4325 - € 1,4325 Demander le délai de livraison ici
€ 1,5551 - € 1,5551 Demander le délai de livraison ici
€ 1,2779 - € 1,3842 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
€ 1,4458 - € 1,4458 Demander le délai de livraison ici
€ 1,5171 - € 1,5171 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
€ 1,2753 - € 1,7875 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
€ 0,6821 - € 0,9838 Demander le délai de livraison ici
€ 1,5171 - € 1,5171 Demander le délai de livraison ici
€ 1,632 - € 1,632 Demander le délai de livraison ici
€ 3,099 - € 3,099 Demander le délai de livraison ici
  • sur 7
Support mâle-mâle Hexagonal M4 25.0 mm Polyamide

10156483

Gamme de prix
€ 2,7765 - € 2,029

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-mâle Hexagonal 12.7 mm M6 25.0 mm Polyamide

10156728

Gamme de prix
€ 3,5259 - € 3,5259

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-mâle Hexagonal M4 30.0 mm Polyamide

10156506

Gamme de prix
€ 3,1256 - € 2,2171

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-mâle Hexagonal M3 18.0 mm Polyamide

10156261

Gamme de prix
€ 1,3257 - € 1,2235

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-mâle Hexagonal M4 40.0 mm Polyamide

10156537

Gamme de prix
€ 1,6434 - € 1,5779

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-mâle Hexagonal M3 30.0 mm Polyamide

10156346

Gamme de prix
€ 1,5131 - € 1,043

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-mâle Hexagonal M5 20.0 mm Polyamide

10156605

Gamme de prix
€ 2,7406 - € 2,7406

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-mâle Hexagonal 7.0 mm M2.5 5.0 mm PA

10161593

Gamme de prix
€ 1,4057 - € 1,4057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle Hexagonal 9.5 mm M5 45.0 mm

10156667

Gamme de prix
€ 3,3563 - € 3,3563

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle Hexagonal 12.7 mm M5 20.0 mm

10313848

Gamme de prix
€ 5,5399 - € 5,5399

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M3 8.0 mm

10161609

Gamme de prix
€ 1,4325 - € 1,4325

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

10161586

Gamme de prix
€ 1,5551 - € 1,5551

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-mâle Hexagonal M3 20.0 mm Polyamide

10156292

Gamme de prix
€ 1,3842 - € 1,2779

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M2.5 7.0 mm

10314470

Gamme de prix
€ 1,4458 - € 1,4458

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-mâle Hexagonal 7.0 mm M2.5 12.0 mm PA

10433263

Gamme de prix
€ 1,5171 - € 1,5171

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-mâle Hexagonal 7.0 mm M2.5 7.0 mm PA

10638910

Gamme de prix
€ 1,7875 - € 1,2753

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-mâle Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm PA

10161517

Gamme de prix
€ 0,9838 - € 0,6821

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-mâle Hexagonal 7.0 mm M2.5 11.0 mm PA

10433508

Gamme de prix
€ 1,5171 - € 1,5171

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

10156421

Gamme de prix
€ 1,632 - € 1,632

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support mâle-femelle Hexagonal 9.5 mm M5 40.0 mm

10010679

Gamme de prix
€ 3,099 - € 3,099

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques