Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille de filetage externe | Distance à plat | Longueur filetage | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,1332 - € 2,1938 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 4,466 - € 4,466 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 2,6149 - € 2,6149 | 900 En stock |
|
|
|
|
||
€ 2,7618 - € 2,7618 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 4,5575 - € 4,5575 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 2,7618 - € 2,7618 | 1050 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 2,2917 - € 2,2917 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,6453 - € 1,7922 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,2425 - € 1,3688 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 2,4173 - € 2,4173 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 2,5629 - € 2,5629 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 3,0178 - € 3,0178 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 5,1214 - € 5,1214 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,9708 - € 1,9708 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,632 - € 1,632 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 3,099 - € 3,099 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 2,7325 - € 2,7325 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,0485 - € 1,5166 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,5551 - € 1,5551 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
€ 1,2733 - € 1,8014 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer