Menu Rechercher

Entretoises isolantes rondes

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Ces colonnettes rondes servent un vaste éventail d'applications et sont idéales pour les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Séries: SR2797

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
177 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur du filetage interne Diamètre du corps Forme Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur du filetage interne A Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,895 - € 0,9329 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,9622 - € 1,0019 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,7914 - € 1,1424 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,895 - € 0,9329 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,895 - € 0,9329 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 1,7849 - € 1,7849 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,9792 - € 1,1255 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 1,418 - € 1,5335 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 2,2171 - € 2,2171 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 2,3711 - € 2,3711 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 1,7188 - € 1,7188 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 2,0016 - € 2,1863 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,5237 - € 0,8526 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 1,7023 - € 1,7023 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 1,1398 - € 1,1398 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,9791 - € 1,4986 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 1,8322 - € 1,8322 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,5223 - € 0,8496 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,5237 - € 0,8526 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,5717 - € 0,9297 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
  • sur 9
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 15.0 mm

10175859

Gamme de prix
€ 0,9329 - € 0,895

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 20.0 mm

10175873

Gamme de prix
€ 1,0019 - € 0,9622

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 10.0 mm

10175910

Gamme de prix
€ 1,1424 - € 0,7914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 10.0 mm

10175828

Gamme de prix
€ 0,9329 - € 0,895

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M3 12.0 mm

10176030

Gamme de prix
€ 0,9329 - € 0,895

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M3 12.0 mm

10176245

Gamme de prix
€ 1,7849 - € 1,7849

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M4 25.0 mm

10176504

Gamme de prix
€ 1,1255 - € 0,9792

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M4 30.0 mm

10176733

Gamme de prix
€ 1,5335 - € 1,418

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M3 45.0 mm

10176405

Gamme de prix
€ 2,2171 - € 2,2171

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M4 15.0 mm

10176641

Gamme de prix
€ 2,3711 - € 2,3711

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M3 10.0 mm

10176009

Gamme de prix
€ 1,7188 - € 1,7188

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M6 50.0 mm

10177136

Gamme de prix
€ 2,1863 - € 2,0016

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique 6.0 mm M3 18.0 mm

10130988

Gamme de prix
€ 0,8526 - € 0,5237

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène chargé 30 % fibre de verre
  • Forme
    Female/Female
  • Filetage
    M3
Support femelle-femelle Cylindrique M3 10.0 mm

10036198

Gamme de prix
€ 1,7023 - € 1,7023

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M3 40.0 mm

10176184

Gamme de prix
€ 1,1398 - € 1,1398

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique 8.0 mm M4 35.0 mm

10131282

Gamme de prix
€ 1,4986 - € 0,9791

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène chargé 30 % fibre de verre
  • Forme
    Female/Female
  • Filetage
    M4
Support femelle-femelle Cylindrique M5 50.0 mm

10176993

Gamme de prix
€ 1,8322 - € 1,8322

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique 6.0 mm M3 8.0 mm

10130933

Gamme de prix
€ 0,8496 - € 0,5223

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 + 25 % de fibre de verre
  • Forme
    Female/Female
  • Filetage
    M3
Support femelle-femelle Cylindrique 6.0 mm M3 20.0 mm

10131015

Gamme de prix
€ 0,8526 - € 0,5237

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 + 25 % de fibre de verre
  • Forme
    Female/Female
  • Filetage
    M3
Support femelle-femelle Cylindrique 8.0 mm M4 6.0 mm

10131114

Gamme de prix
€ 0,9297 - € 0,5717

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 + 25 % de fibre de verre
  • Forme
    Female/Female
  • Filetage
    M4