Menu Rechercher

Entretoises isolantes rondes

En stock

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Ces colonnettes rondes servent un vaste éventail d'applications et sont idéales pour les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Séries: SR2797

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
177 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur du filetage interne Diamètre du corps Forme Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur du filetage interne A Longueur entretoise Ajouter au panier
€ 0,9622 - € 1,0019 Demander le délai de livraison ici
Mâle/Mâle
€ 2,2171 - € 2,2171 Demander le délai de livraison ici
Mâle/Mâle
€ 3,3282 - € 3,3972 Demander le délai de livraison ici
Mâle/Mâle
€ 0,895 - € 0,9329 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,7914 - € 1,1424 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,9622 - € 1,0019 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,895 - € 0,9329 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,5717 - € 0,9297 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,9622 - € 1,0019 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,5077 - € 0,8235 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,895 - € 0,9329 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,4714 - € 0,7667 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 1,1624 - € 1,2579 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 2,3557 - € 2,3557 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,9084 - € 1,0423 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 2,3494 - € 2,3494 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 1,3026 - € 1,3026 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 1,0553 - € 1,1226 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,9355 - € 1,4287 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
€ 0,6081 - € 0,9864 Demander le délai de livraison ici
Female/Female
  • sur 9
Support mâle-mâle Rond 6.5 mm M2.5 25.0 mm PA

10175903

Gamme de prix
€ 1,0019 - € 0,9622

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Mâle/Mâle
Support mâle-mâle Rond 8.0 mm M3 40.0 mm PA

10176399

Gamme de prix
€ 2,2171 - € 2,2171

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Mâle/Mâle
Support mâle-mâle Rond 6.5 mm M3 25.0 mm PA

10176146

Gamme de prix
€ 3,3972 - € 3,3282

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Mâle/Mâle
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 10.0 mm

10175828

Gamme de prix
€ 0,9329 - € 0,895

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 10.0 mm

10175910

Gamme de prix
€ 1,1424 - € 0,7914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 20.0 mm

10175873

Gamme de prix
€ 1,0019 - € 0,9622

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M2.5 15.0 mm

10175859

Gamme de prix
€ 0,9329 - € 0,895

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique 8.0 mm M4 12.0 mm

10131169

Gamme de prix
€ 0,9297 - € 0,5717

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène chargé 30 % fibre de verre
  • Forme
    Female/Female
  • Filetage
    M4
Support femelle-femelle Cylindrique M3 20.0 mm

10176108

Gamme de prix
€ 1,0019 - € 0,9622

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique 6.0 mm M3 20.0 mm

10131008

Gamme de prix
€ 0,8235 - € 0,5077

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène chargé 30 % fibre de verre
  • Forme
    Female/Female
  • Filetage
    M3
Support femelle-femelle Cylindrique M3 15.0 mm

10176061

Gamme de prix
€ 0,9329 - € 0,895

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique 6.0 mm M3 8.0 mm

10130926

Gamme de prix
€ 0,7667 - € 0,4714

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène chargé 30 % fibre de verre
  • Forme
    Female/Female
  • Filetage
    M3
Support femelle-femelle Cylindrique M3 30.0 mm

10176351

Gamme de prix
€ 1,2579 - € 1,1624

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M4 45.0 mm

10176580

Gamme de prix
€ 2,3557 - € 2,3557

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M4 15.0 mm

10176436

Gamme de prix
€ 1,0423 - € 0,9084

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M4 20.0 mm

10176689

Gamme de prix
€ 2,3494 - € 2,3494

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M5 20.0 mm

10176849

Gamme de prix
€ 1,3026 - € 1,3026

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique M3 18.0 mm

10176290

Gamme de prix
€ 1,1226 - € 1,0553

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme
    Female/Female
Support femelle-femelle Cylindrique 8.0 mm M4 25.0 mm

10131251

Gamme de prix
€ 1,4287 - € 0,9355

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 + 25 % de fibre de verre
  • Forme
    Female/Female
  • Filetage
    M4
Support femelle-femelle Cylindrique 8.0 mm M4 15.0 mm

10131190

Gamme de prix
€ 0,9864 - € 0,6081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 + 25 % de fibre de verre
  • Forme
    Female/Female
  • Filetage
    M4