Ces entretoises LED sont disponibles dans trois styles différents pour pouvoir recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4. Elles permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles. Elles sont dotées d'une fonctionnalité de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré-assemblage
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Type de LED compatibles (tous) | Diamètre total | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2138 - € 0,2138 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1155 - € 0,1155 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
€ 0,1818 - € 0,1818 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 0,1818 - € 0,1818 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,2138 - € 0,2138 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
€ 0,0496 - € 0,0893 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1155 - € 0,1155 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,2138 - € 0,2138 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,1556 - € 0,1556 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1155 - € 0,1155 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,1155 - € 0,1155 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1818 - € 0,1818 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2138 - € 0,2138 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,1818 - € 0,1818 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
€ 0,2138 - € 0,2138 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer