Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises LED sont disponibles dans trois styles différents pour pouvoir recevoir les deux types de LED : T-1 et T-1 3/4. Elles permettent de contrôler la hauteur, tout en assurant la stabilité et la rétention des câbles. Elles sont dotées d'une fonctionnalité de retenue automatique à des fins d'insertion automatique et de pré-assemblage
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Type de LED compatibles (tous) | Diamètre total | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2429 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
€ 0,2138 - € 0,2138 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,1306 - € 0,1306 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1094 - € 0,1094 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1094 - € 0,1094 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,2138 - € 0,2138 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 0,0955 - € 0,0955 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 0,1818 - € 0,1818 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1094 - € 0,1094 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1818 - € 0,1818 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
€ 0,1094 - € 0,1094 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
€ 0,1306 - € 0,1306 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,2138 - € 0,2138 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 0,1556 - € 0,1556 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer