Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.
Séries: SRLEDS1E
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Type de LED compatible | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1935 - € 0,2793 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,4888 - € 0,4888 | Demander le délai de livraison ici |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,1906 - € 0,1906 | Demander le délai de livraison ici |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,052 - € 0,0792 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,3288 - € 0,3288 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
€ 0,4714 - € 0,4714 | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,3171 - € 0,3171 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
€ 0,1716 - € 0,2488 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
€ 0,0598 - € 0,0911 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,1165 - € 0,1165 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 0,052 - € 0,0792 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,0598 - € 0,0911 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,052 - € 0,0792 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,1556 - € 0,2255 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
€ 0,0876 - € 0,1444 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,052 - € 0,0792 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,0598 - € 0,0911 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 0,0598 - € 0,0911 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,1013 - € 0,1251 | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer