Menu Rechercher

Extension Springs

En stock

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Matière: Acier inoxydable, Acier au carbone Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
198 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de charge Raideur de ressort Tension initiale Longueur totale Matière Charge à longueur de charge Diamètre extérieur Ajouter au panier
€ 1,968 - € 2,1511 Demander le délai de livraison ici
0.85 N
25.4 mm
Acier au carbone
9.21 N
€ 1,968 - € 2,1521 Demander le délai de livraison ici
0.85 N
63.5 mm
Acier au carbone
9.21 N
€ 1,968 - € 2,1521 Demander le délai de livraison ici
2.22 N
34.8 mm
Acier au carbone
23.58 N
€ 2,5935 - € 2,8159 Demander le délai de livraison ici
2.22 N
88.9 mm
Acier au carbone
23.58 N
€ 2,0748 - € 2,2579 Demander le délai de livraison ici
3.65 N
38.1 mm
Acier au carbone
40.30 N
€ 2,0748 - € 2,262 Demander le délai de livraison ici
6.23 N
28.5 mm
Acier au carbone
70.28 N
€ 2,0748 - € 2,262 Demander le délai de livraison ici
6.23 N
69.9 mm
Acier au carbone
70.28 N
€ 2,09 - € 2,2731 Demander le délai de livraison ici
1.78 N
63.5 mm
Acier au carbone
19.57 N
€ 2,1969 - € 2,3799 Demander le délai de livraison ici
7.56 N
34.8 mm
Acier au carbone
83.63 N
€ 2,5172 - € 2,7308 Demander le délai de livraison ici
7.56 N
88.9 mm
Acier au carbone
83.63 N
€ 3,6767 - € 3,9818 Demander le délai de livraison ici
12.32 N
76.2 mm
Acier au carbone
137.09 N
€ 3,6156 - € 3,936 Demander le délai de livraison ici
27.89 N
69.9 mm
Acier au carbone
309.98 N
210 En stock
0.71 N
15.8 mm
Acier inoxydable
7.67 N
€ 2,3647 - € 2,5782 Demander le délai de livraison ici
0.71 N
44.5 mm
Acier inoxydable
7.67 N
€ 2,3647 - € 2,5782 Demander le délai de livraison ici
1.85 N
25.4 mm
Acier inoxydable
19.64 N
€ 2,3647 - € 2,5782 Demander le délai de livraison ici
1.85 N
63.5 mm
Acier inoxydable
19.64 N
€ 2,7308 - € 2,9596 Demander le délai de livraison ici
3.04 N
28.5 mm
Acier inoxydable
33.57 N
€ 2,7308 - € 2,9596 Demander le délai de livraison ici
3.04 N
69.9 mm
Acier inoxydable
33.57 N
€ 2,7308 - € 2,9596 Demander le délai de livraison ici
5.19 N
50.8 mm
Acier inoxydable
58.54 N
€ 2,7308 - € 2,9596 Demander le délai de livraison ici
1.48 N
44.5 mm
Acier inoxydable
16.30 N
  • sur 10
Ressort de traction 6.1 mm 0.23 Nmm Acier au carbone

10234495

Gamme de prix
€ 2,1511 - € 1,968

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.85 N
  • Charge à longueur de charge
    9.21 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.05 Nmm Acier au carbone

10439142

Gamme de prix
€ 2,1521 - € 1,968

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.85 N
  • Charge à longueur de charge
    9.21 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.84 Nmm Acier au carbone

10424568

Gamme de prix
€ 2,1521 - € 1,968

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    2.22 N
  • Charge à longueur de charge
    23.58 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    34.8 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.26 Nmm Acier au carbone

10439241

Gamme de prix
€ 2,8159 - € 2,5935

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    2.22 N
  • Charge à longueur de charge
    23.58 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    88.9 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 10.6 mm 1.21 Nmm Acier au carbone

10424148

Gamme de prix
€ 2,2579 - € 2,0748

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    3.65 N
  • Charge à longueur de charge
    40.30 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    38.1 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 10.6 mm 6.79 Nmm Acier au carbone

10424797

Gamme de prix
€ 2,262 - € 2,0748

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    6.23 N
  • Charge à longueur de charge
    70.28 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 10.6 mm 1.30 Nmm Acier au carbone

10439364

Gamme de prix
€ 2,262 - € 2,0748

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    6.23 N
  • Charge à longueur de charge
    70.28 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    69.9 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 12.7 mm 0.12 Nmm Acier au carbone

10439425

Gamme de prix
€ 2,2731 - € 2,09

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.78 N
  • Charge à longueur de charge
    19.57 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 12.7 mm 5.46 Nmm Acier au carbone

10439470

Gamme de prix
€ 2,3799 - € 2,1969

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    7.56 N
  • Charge à longueur de charge
    83.63 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    34.8 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 12.7 mm 1.16 Nmm Acier au carbone

10439531

Gamme de prix
€ 2,7308 - € 2,5172

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    7.56 N
  • Charge à longueur de charge
    83.63 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    88.9 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 19.1 mm 2.31 Nmm Acier au carbone

10423660

Gamme de prix
€ 3,9818 - € 3,6767

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    12.32 N
  • Charge à longueur de charge
    137.09 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    76.2 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 19.1 mm 13.22 Nmm Acier au carbone

10439623

Gamme de prix
€ 3,936 - € 3,6156

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    27.89 N
  • Charge à longueur de charge
    309.98 N
  • Température maximale d'application
    121 °C
  • Longueur totale
    69.9 mm
  • Matière
    Acier au carbone
Ressort de traction 6.1 mm 0.63 Nmm Acier inoxydable

10335154


Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.71 N
  • Charge à longueur de charge
    7.67 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    15.8 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 6.1 mm 0.09 Nmm Acier inoxydable

10234563

Gamme de prix
€ 2,5782 - € 2,3647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    0.71 N
  • Charge à longueur de charge
    7.67 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    44.5 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 6.1 mm 1.09 Nmm Acier inoxydable

10439715

Gamme de prix
€ 2,5782 - € 2,3647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.85 N
  • Charge à longueur de charge
    19.64 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 6.1 mm 0.32 Nmm Acier inoxydable

10439753

Gamme de prix
€ 2,5782 - € 2,3647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.85 N
  • Charge à longueur de charge
    19.64 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 10.6 mm 2.10 Nmm Acier inoxydable

10424841

Gamme de prix
€ 2,9596 - € 2,7308

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    3.04 N
  • Charge à longueur de charge
    33.57 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 10.6 mm 0.37 Nmm Acier inoxydable

10439852

Gamme de prix
€ 2,9596 - € 2,7308

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    3.04 N
  • Charge à longueur de charge
    33.57 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    69.9 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 10.6 mm 1.72 Nmm Acier inoxydable

10439913

Gamme de prix
€ 2,9596 - € 2,7308

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    5.19 N
  • Charge à longueur de charge
    58.54 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Matière
    Acier inoxydable
Ressort de traction 12.7 mm 0.18 Nmm Acier inoxydable

10439951

Gamme de prix
€ 2,9596 - € 2,7308

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tension initiale
    1.48 N
  • Charge à longueur de charge
    16.30 N
  • Température maximale d'application
    260 °C
  • Longueur totale
    44.5 mm
  • Matière
    Acier inoxydable