Les fermetures à compression ajustable miniatures sont fabriquées à partir de zamac noir et affichent un indice de protection IP65. Elles offrent une compression de 4 mm et sont fournies avec un joint d'étanchéité. Elles permettent un ajustement simple de la plage de poignée et sont idéales pour les applications dans un espace limité. Les clés compatibles sont vendues séparément
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Poignée maximale | Type de poignée | Hauteur de l'enceinte | Matière de came | Poignée minimale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,8541 - € 5,9953 | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
Poignée actionnée par outil
|
0.854 in
21.7 mm
|
Zamac
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 7,056 - € 10,976 | Demander le délai de livraison ici |
1.197 in
30.4 mm
|
Poignée actionnée par clé hexagonale 4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Zamac
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
1.118 in
28.4 mm
|
Poignée actionnée par clé
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.992 in
25.2 mm
|
|||
€ 16,6018 - € 23,2426 | Demander le délai de livraison ici |
1.433 in
36.4 mm
|
Poignée actionnée par clé hexagonale 4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Zamac
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
€ 16,6018 - € 23,2426 | Demander le délai de livraison ici |
1.197 in
30.4 mm
|
Poignée actionnée par clé tubulaire
|
0.854 in
21.7 mm
|
Zamac
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
€ 16,0875 - € 17,875 | Demander le délai de livraison ici |
1.008 in
25.6 mm
|
Poignée actionnée par clé
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.882 in
22.4 mm
|
Poignée actionnée par clé
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.756 in
19.2 mm
|
|||
€ 18,4735 - € 25,8629 | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
Poignée actionnée par clé hexagonale 4 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Zamac
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
€ 16,6018 - € 23,2426 | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
Poignée actionnée par clé tubulaire
|
0.854 in
21.7 mm
|
Zamac
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
€ 3,7238 - € 5,7925 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Poignée actionnée par clé tubulaire
|
0.854 in
21.7 mm
|
Zamac
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
€ 4,905 - € 7,63 | Demander le délai de livraison ici |
0.882 in
22.4 mm
|
Bouton à ailettes
|
0.854 in
21.7 mm
|
Zamac
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
€ 16,6018 - € 23,2426 | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
Poignée actionnée par clé
|
0.854 in
21.7 mm
|
Acier
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 3,7238 - € 5,7925 | Demander le délai de livraison ici |
1.118 in
28.4 mm
|
Poignée actionnée par outil
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acier
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
€ 16,6018 - € 23,2426 | Demander le délai de livraison ici |
0.882 in
22.4 mm
|
Poignée actionnée par outil
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acier
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
€ 4,4704 - € 6,954 | Demander le délai de livraison ici |
1.118 in
28.4 mm
|
Bouton à ailettes
|
0.854 in
21.7 mm
|
Zamac
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
€ 16,6018 - € 23,2426 | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
Poignée actionnée par outil
|
0.854 in
21.7 mm
|
Zamac
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
€ 16,6018 - € 23,2426 | Demander le délai de livraison ici |
1.008 in
25.6 mm
|
Poignée actionnée par clé
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acier
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
€ 3,8541 - € 5,9953 | Demander le délai de livraison ici |
1.008 in
25.6 mm
|
Poignée actionnée par clé tubulaire
|
0.854 in
21.7 mm
|
Zamac
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
€ 2,8664 - € 4,4588 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Poignée actionnée par outil
|
0.846 in
21.5 mm
|
Acier
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
€ 6,0644 - € 9,4336 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton à ailettes
|
0.854 in
21.7 mm
|
Zamac
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer