Menu Rechercher

Fermetures à compression fixe

En cours de production

« Les loquets à came de compression fixes sont polyvalents et de forme ronde à profil bas. Ils sont idéaux pour maintenir les portes et les panneaux fermés tout en éliminant les bruits dus aux vibrations et aux mouvements des panneaux.

La compression ajoutée permet une fermeture sûre lorsque de la performance IP/NEMA est requise. Elle a été testée conformément à la norme DIN pour les vibrations et les chocs. Lorsque la clé est tournée de 180 degrés, la came se déplace jusqu’à la position de fixation.

Elles fonctionnent à des températures allant de -50 à +80 C.

  • Matière : Alliage de zinc moulé sous pression, Alliage de zinc, Zamak, et Acier inoxydable
  • Couleur : Noir, Naturel, Argent


Séries: SR5551

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
135 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur du trou de montage Compression maximale Orientation de montage Hauteur de l'enceinte Matière de came Type de clé Ajouter au panier
€ 9,478 - € 9,478 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé mors double 3,0 mm
€ 4,0078 - € 4,4531 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 4,7138 - € 5,2375 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 4,0078 - € 4,4531 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé triangulaire 7,0 mm
€ 5,8922 - € 6,5469 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé mors double 3,0 mm
€ 9,478 - € 9,478 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
22.0 mm
Zamac
Clé mors double 3,0 mm
€ 13,9268 - € 19,4976 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Acier
Pas de clé
€ 13,9268 - € 19,4976 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Acier
Clé triangle
€ 4,8787 - € 7,5892 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Acier
Clé fendue
€ 4,1512 - € 6,4575 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Acier
Pas de clé
€ 13,9268 - € 19,4976 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Acier
Clé mors double
€ 3,8722 - € 6,0235 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Zamac
Clé triangle
€ 13,9268 - € 19,4976 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Universelle
32.0 mm
Zamac
Clé mors double 3,0 mm
€ 3,1324 - € 4,8727 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Zamac
Clé mors double
€ 42,2392 - € 65,7055 Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Acier inoxydable
Clé triangle
€ 33,7914 - € 52,5644 Demander le délai de livraison ici
19.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Acier inoxydable
Clé carrée
€ 34,7906 - € 54,1188 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Acier inoxydable
Clé fendue
€ 34,7906 - € 54,1188 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Acier inoxydable
Clé de Berne
€ 13,9268 - € 19,4976 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Acier
Pas de clé
€ 13,9268 - € 19,4976 Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
6.0 mm
Main gauche
32.0 mm
Zamac
Clé mors double
  • sur 7
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 42.0 mm Zamak

10117538

Gamme de prix
€ 9,478 - € 9,478

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 38.0 mm Zamak

10117552

Gamme de prix
€ 4,4531 - € 4,0078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 50.0 mm Zamak

10117576

Gamme de prix
€ 5,2375 - € 4,7138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm 42.0 mm Zamak

10117569

Gamme de prix
€ 4,4531 - € 4,0078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 32.0 mm Zamak

10117521

Gamme de prix
€ 6,5469 - € 5,8922

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 50.0 mm Zamak

10117545

Gamme de prix
€ 9,478 - € 9,478

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Pas de clé 32.0 mm Zamak

20082000

Gamme de prix
€ 19,4976 - € 13,9268

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé triangle 32.0 mm Zamak

20081188

Gamme de prix
€ 19,4976 - € 13,9268

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé fendue 35.0 mm Zamak

20081669

Gamme de prix
€ 7,5892 - € 4,8787

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Pas de clé 22.0 mm Zamak

20081973

Gamme de prix
€ 6,4575 - € 4,1512

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé mors double 38.0 mm Zamak

20081010

Gamme de prix
€ 19,4976 - € 13,9268

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé triangle 38.0 mm Alliage zinc

20119492

Gamme de prix
€ 6,0235 - € 3,8722

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm 28.0 mm Alliage zinc

20119454

Gamme de prix
€ 19,4976 - € 13,9268

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé mors double 35.0 mm Alliage zinc

20119447

Gamme de prix
€ 4,8727 - € 3,1324

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé triangle 24.0 mm Acier inoxydable

20052829

Gamme de prix
€ 65,7055 - € 42,2392

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé carrée 20.0 mm Acier inoxydable

20052966

Gamme de prix
€ 52,5644 - € 33,7914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé fendue 38.0 mm Acier inoxydable

20053369

Gamme de prix
€ 54,1188 - € 34,7906

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé de Berne 28.0 mm Acier inoxydable

20053178

Gamme de prix
€ 54,1188 - € 34,7906

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Pas de clé 38.0 mm Zamak

20082024

Gamme de prix
€ 19,4976 - € 13,9268

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Verrou à compression Clé mors double 20.0 mm Alliage zinc

20080952

Gamme de prix
€ 19,4976 - € 13,9268

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques