Menu Rechercher

Ferrites pour câbles plats

En stock

Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Largeur totale Ajouter au panier
€ 5,7076 - € 6,3418 Demander le délai de livraison ici
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
€ 12,5417 - € 13,9352 Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
€ 2,8604 - € 3,1783 Demander le délai de livraison ici
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
€ 5,9141 - € 6,5712 420 En stock
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
€ 1,0715 - € 1,1906 Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
€ 0,5761 - € 0,6402 3329 En stock
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
€ 3,4478 - € 3,8308 520 En stock
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
€ 0,9134 - € 1,0149 1296 En stock
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
10317419 € 0,5474 - € 0,6082 4780 En stock
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
€ 0,7637 - € 0,8486 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
€ 0,2433 - € 0,2703 Demander le délai de livraison ici
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
€ 2,6519 - € 2,9466 Demander le délai de livraison ici
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
€ 0,6869 - € 0,7632 Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
€ 0,7668 - € 0,852 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
€ 2,498 - € 2,7756 191 En stock
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
€ 0,9337 - € 1,0374 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
€ 0,5699 - € 0,6333 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
€ 0,9801 - € 1,089 Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
€ 0,4325 - € 0,4806 Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
€ 0,562 - € 0,6245 Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
  • sur 4
Ferrite câble plat 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Gamme de prix
€ 6,3418 - € 5,7076

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    34.4 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Gamme de prix
€ 13,9352 - € 12,5417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    76.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 34.4 mm 43 Ω 110 Ω

10429099

Gamme de prix
€ 3,1783 - € 2,8604

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    34.4 mm
  • Longueur totale
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Gamme de prix
€ 6,5712 - € 5,9141

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    43.7 mm
  • Longueur totale
    55.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Gamme de prix
€ 1,1906 - € 1,0715

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    21.5 mm
  • Longueur totale
    25.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Gamme de prix
€ 0,6402 - € 0,5761

Niveaux de stock
3329 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    23.3 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Gamme de prix
€ 3,8308 - € 3,4478

Niveaux de stock
520 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Gamme de prix
€ 1,0149 - € 0,9134

Niveaux de stock
1296 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5

10317419

Gamme de prix
€ 0,6082 - € 0,5474

Niveaux de stock
4780 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    23.5 mm
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5

10629901

Gamme de prix
€ 0,8486 - € 0,7637

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    24.5 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

10638514

Gamme de prix
€ 0,2703 - € 0,2433

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    7.2 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Largeur totale
    7.8 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Gamme de prix
€ 2,9466 - € 2,6519

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    43.7 mm
  • Longueur totale
    55.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Gamme de prix
€ 0,7632 - € 0,6869

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    18.7 mm
  • Longueur totale
    23.8 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 40.0 mm 27 Ω 70 Ω A5

10428450

Gamme de prix
€ 0,852 - € 0,7668

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    40.0 mm
  • Longueur totale
    45.2 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Gamme de prix
€ 2,7756 - € 2,498

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    31.0 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    36.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Gamme de prix
€ 1,0374 - € 0,9337

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Gamme de prix
€ 0,6333 - € 0,5699

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Gamme de prix
€ 1,089 - € 0,9801

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    23.5 mm
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Gamme de prix
€ 0,4806 - € 0,4325

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Gamme de prix
€ 0,6245 - € 0,562

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    31.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5