Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de l'insert | Impédance 100 MHz | Longueur totale | Impédance 25 MHz | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,9624 - € 3,2915 | Demander le délai de livraison ici |
|
107
|
|
45 Ω
|
|
||
€ 1,9624 - € 2,1804 | Demander le délai de livraison ici |
|
99
|
|
36 Ω
|
|
||
€ 1,8365 - € 2,0406 | Demander le délai de livraison ici |
|
191
|
|
120
|
|
||
€ 0,9284 - € 1,0315 | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 2,7581 - € 3,0645 | Demander le délai de livraison ici |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,9284 - € 1,0316 | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,5343 - € 0,5937 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
70 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
35 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,4125 - € 0,4583 | Demander le délai de livraison ici |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,6883 - € 0,7647 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
66 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
30 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,8152 - € 0,9058 | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
79 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,9347 - € 1,0386 | Demander le délai de livraison ici |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 3,1251 - € 3,4723 | Demander le délai de livraison ici |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
€ 0,7313 - € 0,8125 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
195 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 2,728 - € 3,0311 | Demander le délai de livraison ici |
|
110 Ω
|
|
43 Ω
|
|
||
€ 2,5816 - € 2,8685 | Demander le délai de livraison ici |
|
90 Ω
|
|
28 Ω
|
|
||
€ 0,5436 - € 0,6039 | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 7,9093 - € 8,7881 | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
152 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
€ 0,5059 - € 0,5621 | 1632 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,232 - € 0,2578 | Demander le délai de livraison ici |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
€ 4,6744 - € 5,1938 | Demander le délai de livraison ici |
|
175 Ω
|
|
105 Ω
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer