Menu Rechercher

Ferrites pour câbles plats

En stock

Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
71 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de l'insert Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Largeur totale Ajouter au panier
€ 0,9297 - € 1,033 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
€ 0,7781 - € 0,8645 Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
€ 0,1804 - € 0,2005 Demander le délai de livraison ici
9.7 mm
32 Ω
13.8 mm
10 Ω
1.8 mm
€ 5,4433 - € 6,0481 Demander le délai de livraison ici
189 Ω
102 Ω
€ 11,9609 - € 13,2899 Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
172 Ω
77 Ω
28.5 mm
€ 0,9284 - € 1,0315 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
€ 0,4904 - € 0,5449 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
€ 2,9781 - € 3,309 Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
180 Ω
38.5 mm
100 Ω
25.4 mm
€ 0,9387 - € 1,0431 Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
€ 0,794 - € 0,8822 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
€ 1,0328 - € 1,1476 Demander le délai de livraison ici
69 Ω
27 Ω
€ 0,5156 - € 0,5729 Demander le délai de livraison ici
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
€ 0,3891 - € 0,4324 Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
63 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
€ 0,3099 - € 0,3443 Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
€ 2,5291 - € 2,8101 Demander le délai de livraison ici
104 Ω
36 Ω
€ 5,6402 - € 6,2669 Demander le délai de livraison ici
181 Ω
80 Ω
€ 0,2978 - € 0,3309 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
€ 0,8249 - € 0,9166 Demander le délai de livraison ici
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
€ 0,4641 - € 0,5156 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
€ 1,2463 - € 1,3848 Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
  • sur 4
Ferrite câble plat 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5 RMS-303

10638477

Gamme de prix
€ 1,033 - € 0,9297

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    38.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5 RMS-303

10317310

Gamme de prix
€ 0,8645 - € 0,7781

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    21.5 mm
  • Longueur totale
    25.5 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5 RMS-303

10317600

Gamme de prix
€ 0,2005 - € 0,1804

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    9.7 mm
  • Longueur totale
    13.8 mm
  • Largeur totale
    1.8 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 34.4 mm 102 Ω 189 Ω A5 RMS-303

10317143

Gamme de prix
€ 6,0481 - € 5,4433

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 52.0 mm 77 Ω 172 Ω A5 RMS-303

10317211

Gamme de prix
€ 13,2899 - € 11,9609

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    52.0 mm
  • Largeur totale
    28.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5 RMS-303

10317549

Gamme de prix
€ 1,0315 - € 0,9284

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5 RMS-303

10317341

Gamme de prix
€ 0,5449 - € 0,4904

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    14.0 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

10418796

Gamme de prix
€ 3,309 - € 2,9781

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    26.7 mm
  • Longueur totale
    38.5 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5 RMS-303

10317471

Gamme de prix
€ 1,0431 - € 0,9387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    27.0 mm
  • Longueur totale
    33.5 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5 RMS-303

10428504

Gamme de prix
€ 0,8822 - € 0,794

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    35.0 mm
  • Longueur totale
    38.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 12.5 mm 27 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10641583

Gamme de prix
€ 1,1476 - € 1,0328

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

10317396

Gamme de prix
€ 0,5729 - € 0,5156

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    21.5 mm
  • Longueur totale
    25.5 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.5 mm 41 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10428528

Gamme de prix
€ 0,4324 - € 0,3891

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.5 mm
  • Longueur totale
    16.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5 RMS-303

10639948

Gamme de prix
€ 0,3443 - € 0,3099

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    11.0 mm
  • Longueur totale
    14.7 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 43.7 mm 36 Ω 104 Ω A5 RMS-303

10641637

Gamme de prix
€ 2,8101 - € 2,5291

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

10317150

Gamme de prix
€ 6,2669 - € 5,6402

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    A5
  • Code produit
    8504901100
Ferrite câble plat 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5 RMS-303

10638705

Gamme de prix
€ 0,3309 - € 0,2978

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    8.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10630099

Gamme de prix
€ 0,9166 - € 0,8249

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    32.4 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5 RMS-303

10639931

Gamme de prix
€ 0,5156 - € 0,4641

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    20.0 mm
  • Longueur totale
    23.3 mm
  • Largeur totale
    7.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5
Ferrite câble plat 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

10641538

Gamme de prix
€ 1,3848 - € 1,2463

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de l'insert
    44.0 mm
  • Longueur totale
    49.6 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    A5