Les ferrites pour câbles plats sont disponibles en diverses longueurs d'inserts et avec une impédance en MHz.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de l'insert | Impédance 100 MHz | Longueur totale | Impédance 25 MHz | Largeur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,7284 - € 0,8093 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
78 Ω
|
0.965 in
24.5 mm
|
41 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 2,5291 - € 2,8101 | Demander le délai de livraison ici |
|
104 Ω
|
|
36 Ω
|
|
||
€ 0,6551 - € 0,7279 | Demander le délai de livraison ici |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,2978 - € 0,3309 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
60 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,7214 - € 0,8016 | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
78 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 1,2463 - € 1,3848 | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
94 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 3,144 - € 3,4933 | Demander le délai de livraison ici |
|
114 Ω
|
|
45 Ω
|
|
||
€ 1,8365 - € 2,0406 | Demander le délai de livraison ici |
|
191
|
|
120
|
|
||
€ 1,9624 - € 2,1804 | Demander le délai de livraison ici |
|
99
|
|
36 Ω
|
|
||
€ 2,9624 - € 3,2915 | Demander le délai de livraison ici |
|
107
|
|
45 Ω
|
|
||
€ 1,3294 - € 1,4772 | Demander le délai de livraison ici |
2.173 in
55.2 mm
|
92 Ω
|
2.386 in
60.6 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer