Menu Rechercher

Fixations en coin

En cours de production

Les fixations en coin pour tôle permettent d’obtenir des filetages solides pour les panneaux métalliques qui sont trop minces pour être taraudés. Elles se fixent aux rebords des tôles fines et offrent une alternative aux embouts auto-sertissants.

Installation :
1. Installer l’encoche de la fixation dans le côté de l’ouverture du panneau.
2. Tourner la tige à ressort de la fixation vers le panneau. Cela comprime la tige à ressort, lui permettant de passer à travers l’encoche dans le panneau.
3 La tige revient alors à sa position normale, fixant la pièce dans le panneau.
Remarque : le filetage interne nécessite un tournevis pour l’installation.

La fixation peut être retirée, après l’installation, en pinçant les tiges à ressort et en les tournant.

  • Matière : polyamide 6/6
  • Couleur : noir
  • Classement UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
€ 0,2269 - € 0,3506 Demander le délai de livraison ici
M5
€ 0,224 - € 0,3433 Demander le délai de livraison ici
M3
€ 0,111 - € 0,2007 Demander le délai de livraison ici
6-32
€ 0,1924 - € 0,2706 Demander le délai de livraison ici
M4
€ 0,2269 - € 0,3506 Demander le délai de livraison ici
M6
Fixation en coin M5 1.3 mm 2.4 mm PA Noir

10320716

Gamme de prix
€ 0,3506 - € 0,2269

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Configuration de trou
    2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Code produit
    3926909790
Fixation en coin M3 1.3 mm 2.3 mm PA Noir

10320709

Gamme de prix
€ 0,3433 - € 0,224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Configuration de trou
    1
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Code produit
    3926909790
Fixation en coin 6-32 1.3 mm 2.4 mm PA Noir

10320686

Gamme de prix
€ 0,2007 - € 0,111

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Configuration de trou
    1
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Code produit
    3926909790
Fixation en coin M4 1.3 mm 2.3 mm PA Noir

10320693

Gamme de prix
€ 0,2706 - € 0,1924

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Configuration de trou
    1
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Code produit
    3926909790
Fixation en coin M6 1.3 mm 2.4 mm PA Noir

10320723

Gamme de prix
€ 0,3506 - € 0,2269

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Configuration de trou
    2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Code produit
    3926909790