Menu Rechercher

Fixations et supports d'extrémité pour ressort pneumatique - support de montage à plat

En cours de production

Les platines de fixation pour vérins sécurisent les vérins à la structure où ils vont être utilisés.

Séries: SR6480

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Image
Type 5
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Type Type de fixation Ajouter au panier
€ 4,5249 - € 7,4785 Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
5
Rotule
€ 4,5249 - € 7,4785 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
1
Rotule
€ 4,5249 - € 7,4785 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
2
Fourche
€ 19,2782 - € 26,6112 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
6 - Ouvert
Fourche
€ 4,5249 - € 7,4785 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
4 - Usage intensif
Fourche
€ 4,8304 - € 7,9586 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
3
Rotule
Plaque de fixation 2.0 mm 44.0 mm Acier

10306420

Gamme de prix
€ 7,4785 - € 4,5249

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    5
  • Type de fixation
    Rotule
  • Matière complète
    Acier au carbone
  • Diamètre de boule d'extrémité
    10.0 mm
  • Longueur totale
    44.0 mm
Plaque de fixation 90° 70.0 mm 24.5 mm Acier

10306413

Gamme de prix
€ 7,4785 - € 4,5249

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    1
  • Type de fixation
    Rotule
  • Matière complète
    Acier au carbone
  • Diamètre de boule d'extrémité
    10.0 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm
Plaque de fixation 90° 70.0 mm 49.5 mm Acier

10306451

Gamme de prix
€ 7,4785 - € 4,5249

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Type de fixation
    Fourche
  • Matière complète
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    49.5 mm
Plaque de fixation 2.5 mm 70.0 mm Acier

10306444

Gamme de prix
€ 26,6112 - € 19,2782

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    6 - Ouvert
  • Type de fixation
    Fourche
  • Matière complète
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
Plaque de fixation 25.0 mm M8 Acier

10306437

Gamme de prix
€ 7,4785 - € 4,5249

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    4 - Usage intensif
  • Type de fixation
    Fourche
  • Matière complète
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    70.0 mm
  • Largeur totale
    48.0 mm
Plaque de fixation 25.0 mm M8 Acier

10306406

Gamme de prix
€ 7,9586 - € 4,8304

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    3
  • Type de fixation
    Rotule
  • Matière complète
    Acier au carbone
  • Diamètre de boule d'extrémité
    10.0 mm
  • Longueur totale
    70.0 mm