Menu Rechercher

Fixations pour roulettes

En cours de production

Un assortiment de fixations pour roulettes, comprenant des platines de fixation, des supports en métal ou en plastique, des tiges filetées et à encliqueter. Compatibles avec les roulettes à montage par trou borgne. Choisir en fonction du mode de fixation souhaité et de la taille des trous de montage des roulettes. Un choix d'options de matières répondant à différents types d'applications.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière À utiliser avec Type de fixation Ajouter au panier
€ 0,2031 - € 0,2402 Demander le délai de livraison ici
Acier
50 mm - avec capot
Tige à encliqueter
€ 0,2402 - € 0,2803 Demander le délai de livraison ici
Acier
40 mm - sans capot
Tige filetée
€ 6,6346 - € 8,0023 Demander le délai de livraison ici
Acier
Roulettes à montage par trou borgne
Platine de la roulette
€ 2,2115 - € 2,6334 Demander le délai de livraison ici
Acier
Roulettes à montage par trou borgne
Fixation de la roulette par tige filetée
€ 6,5327 - € 7,8131 Demander le délai de livraison ici
Acier
Roulettes à montage par trou borgne
Platine de la roulette
€ 1,8769 - € 2,2552 Demander le délai de livraison ici
Acier
Roulettes à montage par trou borgne
Fixation de la roulette par tige filetée
€ 0,2447 - € 0,2447 Demander le délai de livraison ici
Acier
50 mm - avec capot
Douille pour collier à encliqueter
€ 0,2046 - € 0,2417 Demander le délai de livraison ici
Acier
40 mm - sans capot
Tige à encliqueter
€ 0,2284 - € 0,264 Demander le délai de livraison ici
Acier
50 mm - avec capot
Tige filetée
€ 0,1765 - € 0,2061 Demander le délai de livraison ici
Acier
40 mm - sans capot
Tige filetée
€ 1,1014 - € 1,3167 Demander le délai de livraison ici
Acier
Roulettes à montage par trou borgne
Fixation de la roulette par tige filetée
€ 0,2121 - € 0,2462 Demander le délai de livraison ici
Acier
50 mm - avec capot
Tige filetée
€ 2,0369 - € 2,4588 Demander le délai de livraison ici
Acier
Roulettes à montage par trou borgne
Platine de la roulette
€ 1,524 - € 1,8378 Demander le délai de livraison ici
Acier
Roulettes à montage par trou borgne
Fixation de la roulette par tige filetée
€ 0,2165 - € 0,2506 Demander le délai de livraison ici
Acier
50 mm - avec capot
Tige filetée
10193433 € 0,7885 - € 0,9428 Demander le délai de livraison ici
Acier
Roulettes à montage par trou borgne
Fixation de la roulette par tige filetée
€ 0,1765 - € 0,2061 Demander le délai de livraison ici
Acier
32 mm. 40 mm - avec capot
Tige filetée
€ 0,3619 - € 0,4227 Demander le délai de livraison ici
Acier
50 mm - avec capot
Fixation de plaque
€ 0,2076 - € 0,2432 Demander le délai de livraison ici
Acier
32 mm. 40 mm - avec capot
Tige à encliqueter
€ 0,2402 - € 0,2803 Demander le délai de livraison ici
Acier
32 mm. 40 mm - avec capot
Tige filetée
  • sur 2
Goujon de roulette 38.0 mm 50.0 mm avec capot Acier

10299548

Gamme de prix
€ 0,2402 - € 0,2031

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Goujon de roulette M8x25 Acier Naturel

10299654

Gamme de prix
€ 0,2803 - € 0,2402

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Platine de roulette 65.0 mm 65.0 mm Acier

10193501

Gamme de prix
€ 8,0023 - € 6,6346

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Goujon de roulette M12x25 Acier Naturel

10193471

Gamme de prix
€ 2,6334 - € 2,2115

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Platine de roulette 65.0 mm 65.0 mm Acier

10193495

Gamme de prix
€ 7,8131 - € 6,5327

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Goujon de roulette M10x25 Acier Naturel

10193464

Gamme de prix
€ 2,2552 - € 1,8769

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Support de roulette 50 mm - avec capot Acier Naturel

10299593

Gamme de prix
€ 0,2447 - € 0,2447

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Goujon de roulette 38.0 mm 40.0 mm sans capot Acier

10299647

Gamme de prix
€ 0,2417 - € 0,2046

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Goujon de roulette M10x25 Acier Naturel

10299579

Gamme de prix
€ 0,264 - € 0,2284

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Goujon de roulette M8x15 Acier Naturel

10299630

Gamme de prix
€ 0,2061 - € 0,1765

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Goujon de roulette M10x15 Acier Naturel

10193440

Gamme de prix
€ 1,3167 - € 1,1014

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Goujon de roulette M8x15 Acier Naturel

10299524

Gamme de prix
€ 0,2462 - € 0,2121

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Platine de roulette 38.0 mm 38.0 mm Acier

10193488

Gamme de prix
€ 2,4588 - € 2,0369

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Goujon de roulette M10x25 Acier Naturel

10193457

Gamme de prix
€ 1,8378 - € 1,524

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Goujon de roulette M8x25 Acier Naturel

10299555

Gamme de prix
€ 0,2506 - € 0,2165

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Goujon de roulette M8x15 Acier Naturel

10193433

Gamme de prix
€ 0,9428 - € 0,7885

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Goujon de roulette M8x15 Acier Naturel

10299609

Gamme de prix
€ 0,2061 - € 0,1765

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Platine de roulette 38.0 mm 38.0 mm Acier

10299531

Gamme de prix
€ 0,4227 - € 0,3619

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Goujon de roulette 38.0 mm 32.0 mm avec capot Acier

10299616

Gamme de prix
€ 0,2432 - € 0,2076

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Goujon de roulette M8x25 Acier Naturel

10299623

Gamme de prix
€ 0,2803 - € 0,2402

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques