Les raccords de vérin à gaz servent à le fixer en place. Trois différents types de raccords sont disponibles.
Séries: SR6481
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre du pas | Filetage | Matière | Longueur du trou de montage jusqu'à l'extrémité | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 13,8658 - € 19,1327 | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acier
|
0.945 in
24.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 7,3621 - € 13,1383 | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acier inoxydable
|
0.945 in
24.0 mm
|
4 - Usage intensif
|
||
€ 5,0923 - € 8,3951 | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acier
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
M6 x 1.0
|
Acier
|
0.906 in
23.0 mm
|
Clip de blocage
|
|||
€ 1,6877 - € 2,7935 | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
M5 x 0.8
|
Acier
|
0.776 in
19.7 mm
|
Clip de blocage
|
|||
10202678 | € 11,8725 - € 11,8725 | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acier inoxydable
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer