Menu Rechercher

Glissières

En cours de production

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Matière: Acier zingué, Acier inoxydable AISI 304, Acier, Acier inoxydable Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de fermeture Longueur totale Longueur totale Matière Capacité de charge Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
Acier
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Acier
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Acier
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
€ 121,3148 - € 254,761 Demander le délai de livraison ici
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Acier
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
€ 22,4926 - € 24,9833 Demander le délai de livraison ici
300.0 mm
600.0 mm
600.0 mm
Acier zingué
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
€ 153,4278 - € 170,4837 Demander le délai de livraison ici
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
€ 51,9265 - € 57,6918 Demander le délai de livraison ici
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
€ 193,204 - € 214,6725 Demander le délai de livraison ici
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
€ 113,5757 - € 126,1939 Demander le délai de livraison ici
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
€ 37,6015 - € 41,7738 Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
€ 128,3179 - € 142,5671 Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
€ 171,7987 - € 190,8902 Demander le délai de livraison ici
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
€ 24,4397 - € 27,158 Demander le délai de livraison ici
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
€ 90,0716 - € 100,0726 Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
Acier inoxydable AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
€ 33,9602 - € 37,7405 Demander le délai de livraison ici
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
€ 23,2512 - € 25,8304 Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
495.0 mm
245.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
€ 36,7417 - € 45,3645 Demander le délai de livraison ici
550.0 mm
1100.0 mm
1100.0 mm
Acier zingué
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
€ 44,3783 - € 49,3093 Demander le délai de livraison ici
550.0 mm
1103.0 mm
553.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
€ 31,128 - € 38,4359 Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
1000.0 mm
1000.0 mm
Acier zingué
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
€ 46,4392 - € 51,5977 Demander le délai de livraison ici
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Acier zingué
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • sur 3
Glissière 350.0 mm 35.0 mm

10283073


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 707.0 mm 26.3 mm Acier

10148235


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 965.0 mm 35.0 mm Acier

10148228


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 787.0 mm 35.0 mm Acier

10148266

Gamme de prix
€ 254,761 - € 121,3148

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 600.0 mm 35.8 mm Acier zingué

10584705

Gamme de prix
€ 24,9833 - € 22,4926

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 603.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584668

Gamme de prix
€ 170,4837 - € 153,4278

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 650.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584576

Gamme de prix
€ 57,6918 - € 51,9265

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 700.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584682

Gamme de prix
€ 214,6725 - € 193,204

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 464.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584637

Gamme de prix
€ 126,1939 - € 113,5757

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 510.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584545

Gamme de prix
€ 41,7738 - € 37,6015

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 510.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584644

Gamme de prix
€ 142,5671 - € 128,3179

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 650.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584675

Gamme de prix
€ 190,8902 - € 171,7987

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 305.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584507

Gamme de prix
€ 27,158 - € 24,4397

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 360.0 mm 45.4 mm Acier inoxydable AISI 304

10584613

Gamme de prix
€ 100,0726 - € 90,0716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 408.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584521

Gamme de prix
€ 37,7405 - € 33,9602

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 245.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584491

Gamme de prix
€ 25,8304 - € 23,2512

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 1100.0 mm 35.8 mm Acier zingué

10584750

Gamme de prix
€ 45,3645 - € 36,7417

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 553.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584552

Gamme de prix
€ 49,3093 - € 44,3783

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 1000.0 mm 35.8 mm Acier zingué

10584743

Gamme de prix
€ 38,4359 - € 31,128

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Glissière 603.0 mm 45.4 mm Acier zingué

10584569

Gamme de prix
€ 51,5977 - € 46,4392

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques