Utilisé pour localiser, positionner, indexer et sécuriser Nos doigts d'indexage permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Adaptés au matériel de sport, à l'équipement médical, au matériel de restauration, aux convoyeurs, etc.
Séries: SR5409
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière de l'embout | Force finale d'extrémité | Type d'embout | Force d'extrémité initiale | Matière du corps | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,8137 - € 1,8137 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Acier bruni
|
45.00 N
45.00 N
|
À bille
|
30.00 N
30.00 N
|
Acier bruni
|
||
€ 4,2774 - € 4,2774 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Acier bruni
|
95.00 N
95.00 N
|
À bille
|
55.00 N
55.00 N
|
Acier bruni
|
||
€ 4,3432 - € 4,3432 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Acier inoxydable
|
105.00 N
105.00 N
|
À bille
|
70.00 N
70.00 N
|
Acier inoxydable
|
||
€ 6,9295 - € 6,9295 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Acier inoxydable
|
140.00 N
140.00 N
|
À bille
|
85.00 N
85.00 N
|
Acier inoxydable
|
||
€ 16,0366 - € 16,0366 | Demander le délai de livraison ici |
M12 x 1.5
|
Acier bruni
|
30.00 N
30.00 N
|
Broche
|
11.00 N
11.00 N
|
Acier bruni
|
||
€ 23,1103 - € 23,1103 | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.0
|
Acier inoxydable
|
15.00 N
15.00 N
|
Broche
|
6.00 N
6.00 N
|
Acier inoxydable
|
||
€ 2,0977 - € 2,0977 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Acier bruni
|
70.00 N
70.00 N
|
À bille
|
40.00 N
40.00 N
|
Acier bruni
|
||
€ 1,2817 - € 1,2817 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Acier bruni
|
5.00 N
5.00 N
|
À bille
|
3.00 N
3.00 N
|
Acier bruni
|
||
€ 44,4824 - € 44,4824 | Demander le délai de livraison ici |
M16 x 1.5
|
Acier inoxydable
|
35.00 N
35.00 N
|
Broche
|
17.00 N
17.00 N
|
Acier inoxydable
|
||
€ 2,5846 - € 2,5846 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Acier bruni
|
165.00 N
165.00 N
|
À bille
|
80.00 N
80.00 N
|
Acier bruni
|
||
€ 1,9776 - € 1,9776 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Acier inoxydable
|
6.00 N
6.00 N
|
À bille
|
3.00 N
3.00 N
|
Acier inoxydable
|
||
€ 1,9599 - € 1,9599 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Acier inoxydable
|
4.00 N
4.00 N
|
À bille
|
2.00 N
2.00 N
|
Acier inoxydable
|
||
€ 18,2226 - € 18,2226 | Demander le délai de livraison ici |
M16 x 1.5
|
Acier bruni
|
25.00 N
25.00 N
|
Broche
|
10.00 N
10.00 N
|
Acier bruni
|
||
€ 1,431 - € 1,431 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Acier bruni
|
8.00 N
8.00 N
|
À bille
|
5.00 N
5.00 N
|
Acier bruni
|
||
€ 28,7783 - € 28,7783 | Demander le délai de livraison ici |
M12 x 1.5
|
Acier inoxydable
|
20.00 N
20.00 N
|
Broche
|
9.00 N
9.00 N
|
Acier inoxydable
|
||
€ 3,0805 - € 3,0805 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Acier inoxydable
|
25.00 N
25.00 N
|
À bille
|
15.00 N
15.00 N
|
Acier inoxydable
|
||
€ 2,3578 - € 2,3578 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
Acier bruni
|
80.00 N
80.00 N
|
À bille
|
50.00 N
50.00 N
|
Acier bruni
|
||
€ 1,4948 - € 1,4948 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Acier bruni
|
11.00 N
11.00 N
|
À bille
|
7.00 N
7.00 N
|
Acier bruni
|
||
€ 15,7192 - € 15,7192 | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.0
|
Acier bruni
|
25.00 N
25.00 N
|
Broche
|
8.00 N
8.00 N
|
Acier bruni
|
||
€ 19,7095 - € 19,7095 | Demander le délai de livraison ici |
M16 x 1.5
|
Acier bruni
|
30.00 N
30.00 N
|
Broche
|
13.00 N
13.00 N
|
Acier bruni
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer