Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRRN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Épaisseur de panneau acceptée | Plage d'épaisseur panneau | Distance entre les trous de fixation | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8293 - € 1,3618 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
€ 1,177 - € 1,177 | Demander le délai de livraison ici |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
||
€ 1,129 - € 3,2693 | Demander le délai de livraison ici |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
€ 1,7023 - € 1,7023 | Demander le délai de livraison ici |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
€ 1,2684 - € 1,2684 | Demander le délai de livraison ici |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 0,8802 - € 0,8802 | Demander le délai de livraison ici |
3.299 in
83.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
€ 0,6067 - € 0,6067 | Demander le délai de livraison ici |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
€ 1,9933 - € 2,9972 | Demander le délai de livraison ici |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
€ 1,177 - € 1,177 | Demander le délai de livraison ici |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 1,8623 - € 2,808 | Demander le délai de livraison ici |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
€ 0,4655 - € 0,4655 | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 1,3283 - € 1,3283 | Demander le délai de livraison ici |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 2,6043 - € 2,6043 | Demander le délai de livraison ici |
8 in
203.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 0,4786 - € 0,4786 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
€ 1,3283 - € 1,3283 | Demander le délai de livraison ici |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 1,615 - € 1,615 | Demander le délai de livraison ici |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 1,4302 - € 1,4302 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,4946 - € 0,4946 | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
€ 1,615 - € 1,615 | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer