Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Mode de montage | Largeur totale | Type | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,3066 - € 4,3066 | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 3,3027 - € 3,3027 | Demander le délai de livraison ici |
Vis
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 4,0593 - € 4,0593 | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 8,2129 - € 8,2129 | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 5,0679 - € 5,0679 | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
€ 3,7392 - € 3,7392 | Demander le délai de livraison ici |
Vis
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 4,0157 - € 4,0157 | Demander le délai de livraison ici |
Vis
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 4,0593 - € 4,0593 | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 4,1612 - € 4,1612 | Demander le délai de livraison ici |
Vis
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 2,6334 - € 2,9826 | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 3,7392 - € 3,7392 | Demander le délai de livraison ici |
Vis
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 2,6625 - € 3,0699 | Demander le délai de livraison ici |
Vis
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 2,6625 - € 3,0699 | Demander le délai de livraison ici |
Vis
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 3,9284 - € 3,9284 | Demander le délai de livraison ici |
Adhésif
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 2,7789 - € 3,1427 | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 3,6374 - € 3,6374 | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
Droit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 3,2154 - € 3,2154 | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 3,6196 - € 3,6196 | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 3,8847 - € 3,8847 | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 3,9284 - € 3,9284 | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer