Menu Rechercher

Isolants de bornes

En stock

Les isolateurs de bornes protègent les points de raccordement à l'extrémité des câbles pour prévenir les courts-circuits. Fabriqués dans un plastique non conducteur.

Séries: SR2807

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Forme Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
€ 0,0568 - € 0,1087 Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
Protège-coins
€ 0,0726 - € 0,1399 Demander le délai de livraison ici
Protège-coins
€ 0,2037 - € 0,2037 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
€ 0,4641 - € 0,4641 Demander le délai de livraison ici
€ 0,2648 - € 0,2648 Demander le délai de livraison ici
€ 0,2939 - € 0,2939 Demander le délai de livraison ici
24.6 mm
€ 0,2037 - € 0,2037 Demander le délai de livraison ici
13.0 mm
€ 0,0583 - € 0,1109 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
Protège-coins
€ 0,2939 - € 0,2939 Demander le délai de livraison ici
24.1 mm
10036341 Demander le délai de livraison ici
Protège-coins
€ 0,2939 - € 0,2939 Demander le délai de livraison ici
24.9 mm
€ 0,1027 - € 0,1955 Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
Protège-coins
€ 0,2749 - € 0,2749 Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
€ 0,2749 - € 0,2749 Demander le délai de livraison ici
33.0 mm
€ 0,2342 - € 0,2342 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
€ 0,2939 - € 0,2939 Demander le délai de livraison ici
24.1 mm
€ 0,0868 - € 0,1665 Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
Post Fit
€ 0,0772 - € 0,1472 Demander le délai de livraison ici
Protège-coins
€ 0,1166 - € 0,1166 Demander le délai de livraison ici
33.4 mm
Protège-coins
€ 0,0756 - € 0,0756 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
Protège-coins
  • sur 2
Isolant de bornes 19.5 mm PVC Transparent

10074183

Gamme de prix
€ 0,1087 - € 0,0568

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Forme
    Protège-coins
  • Longueur de la base
    4.8 mm
Isolant de bornes PVC

10070048

Gamme de prix
€ 0,1399 - € 0,0726

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Right Angled
  • Forme
    Protège-coins
  • Longueur de la base
    12.3 mm
Isolant de bornes 22-18 13.0 mm PVC Bleu transparent

10222195

Gamme de prix
€ 0,2037 - € 0,2037

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    6.1 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
Protection automobile 8.0 mm 2.6 mm PVC

10125922

Gamme de prix
€ 0,4641 - € 0,4641

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Protection automobile 7.0 mm PVC

10125465

Gamme de prix
€ 0,2648 - € 0,2648

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Isolant de bornes 16-14 24.6 mm PVC Bleu transparent

10222355

Gamme de prix
€ 0,2939 - € 0,2939

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Longueur totale
    24.6 mm
Bleu transparent PVC Isolant de bornes 13.0 mm (L)

10222201

Gamme de prix
€ 0,2037 - € 0,2037

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    6.1 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
N/A PVC

10071106

Gamme de prix
€ 0,1109 - € 0,0583

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Forme
    Protège-coins
  • Longueur de la base
    7.4 mm
Isolant de bornes 18-16 24.1 mm PVC Bleu transparent

10222331

Gamme de prix
€ 0,2939 - € 0,2939

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Longueur totale
    24.1 mm
Isolant de bornes PVC Noir

10036341


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Forme
    Protège-coins
Isolant de bornes 14-12 24.9 mm PVC Bleu transparent

10222362

Gamme de prix
€ 0,2939 - € 0,2939

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Longueur totale
    24.9 mm
Isolant de bornes 19.5 mm PVC Transparent

10072950

Gamme de prix
€ 0,1955 - € 0,1027

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Forme
    Protège-coins
  • Longueur de la base
    11.0 mm
Isolant de bornes 18-16 34.0 mm PVC Bleu transparent

10221402

Gamme de prix
€ 0,2749 - € 0,2749

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    7.1 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
Bleu transparent PVC Isolant de bornes 33.0 mm (L)

10221396

Gamme de prix
€ 0,2749 - € 0,2749

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    6.1 mm
  • Longueur totale
    33.0 mm
Isolant de bornes 22-18 23.0 mm PVC Bleu transparent

10222317

Gamme de prix
€ 0,2342 - € 0,2342

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Longueur totale
    23.0 mm
Isolant de bornes 18-14 24.1 mm PVC Bleu transparent

10222348

Gamme de prix
€ 0,2939 - € 0,2939

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Longueur de la base
    5.0 mm
  • Longueur totale
    24.1 mm
Isolant de bornes 15.0 mm PVC Transparent

10068564

Gamme de prix
€ 0,1665 - € 0,0868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Right Angled
  • Forme
    Post Fit
Isolant de bornes PVC Transparent

10071564

Gamme de prix
€ 0,1472 - € 0,0772

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Right Angled
  • Forme
    Protège-coins
  • Longueur de la base
    8.3 mm
Isolant de bornes 33.4 mm PVC Transparent

10071625

Gamme de prix
€ 0,1166 - € 0,1166

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Forme
    Protège-coins
  • Longueur de la base
    10.3 mm
Isolant de bornes 26.0 mm PVC Transparent

10104309

Gamme de prix
€ 0,0756 - € 0,0756

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle souple
  • Orientation
    Droit
  • Forme
    Protège-coins
  • Longueur de la base
    7.5 mm