Menu Rechercher

Jeu de vis de reliure

En stock

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur filetage Longueur du filetage de prise femelle Ajouter au panier
€ 0,2109 - € 0,2764 Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
Nylon
€ 0,112 - € 0,176 Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
Nylon
€ 0,0843 - € 0,1337 Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
Nylon
€ 0,1658 - € 0,2167 Demander le délai de livraison ici
M6
Blanc
Nylon
€ 0,2269 - € 0,3157 Demander le délai de livraison ici
M6
Blanc
Nylon
€ 0,0602 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
€ 0,1089 - € 0,1731 Demander le délai de livraison ici
M5
Blanc
Nylon
€ 0,0685 - € 0,108 Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
Nylon
€ 0,1658 - € 0,2167 Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
Nylon
€ 0,144 - € 0,1862 7000 En stock
M6
Noir
Nylon
€ 0,0843 - € 0,1337 Demander le délai de livraison ici
M5
Blanc
Nylon
€ 0,1716 - € 0,4369 Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
€ 0,1978 - € 0,2546 Demander le délai de livraison ici
M6
Blanc
Nylon
€ 0,2269 - € 0,3157 Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
Nylon
€ 0,0737 - € 0,1165 Demander le délai de livraison ici
M5
Blanc
Nylon
€ 0,1891 - € 0,2473 Demander le délai de livraison ici
M6
Blanc
Nylon
€ 0,2109 - € 0,2764 Demander le délai de livraison ici
M6
Blanc
Nylon
€ 0,1089 - € 0,1731 Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
Nylon
€ 0,1891 - € 0,2473 Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
Nylon
€ 0,0602 - € 0,0955 Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
Nylon
10.0 mm
  • sur 3
Vis de reliure mâle 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065785

Gamme de prix
€ 0,2764 - € 0,2109

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 30.0 mm 14.0 mm Nylon

10119235

Gamme de prix
€ 0,176 - € 0,112

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 14.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Nylon

10065631

Gamme de prix
€ 0,1337 - € 0,0843

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

10065716

Gamme de prix
€ 0,2167 - € 0,1658

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nylon

10065792

Gamme de prix
€ 0,3157 - € 0,2269

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 12.0 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10065563

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0602

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065648

Gamme de prix
€ 0,1731 - € 0,1089

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Gamme de prix
€ 0,108 - € 0,0685

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

10065723

Gamme de prix
€ 0,2167 - € 0,1658

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

10065709

Gamme de prix
€ 0,1862 - € 0,144

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 14.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Nylon

10065624

Gamme de prix
€ 0,1337 - € 0,0843

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle/femelle M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179352

Gamme de prix
€ 0,4369 - € 0,1716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type de tête
    Tête arrondie
Vis de reliure mâle 16.0 mm 30.0 mm 16.0 mm Nylon

10065754

Gamme de prix
€ 0,2546 - € 0,1978

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nylon

10065808

Gamme de prix
€ 0,3157 - € 0,2269

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065600

Gamme de prix
€ 0,1165 - € 0,0737

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

10065730

Gamme de prix
€ 0,2473 - € 0,1891

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Gamme de prix
€ 0,2764 - € 0,2109

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065655

Gamme de prix
€ 0,1731 - € 0,1089

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

10065747

Gamme de prix
€ 0,2473 - € 0,1891

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Vis de reliure mâle 12.0 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10065570

Gamme de prix
€ 0,0955 - € 0,0602

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques