Menu Rechercher

Joint d'étanchéité - Bulle

En stock

Joints profilés en EPDM noir avec ‌insert à effet ressort en acier. Profilés à clipser protégeant les bords et permettant l'étanchéité Flexibles, ils peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Profilés de joint latéral ou supérieur et disponibles en rouleaux de 20 ou 10 m.

Séries: SR5558 ,SR5559

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur maximale de serrage Largeur minimale de serrage Groove Width Profondeur d'emprise Type Ajouter au panier
€ 123,1328 - € 123,1328 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
€ 194,7597 - € 194,7597 2 En stock
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
€ 344,9269 - € 344,9269 Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
7.8 mm
3
€ 213,5865 - € 213,5865 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
€ 160,8306 - € 160,8306 3 En stock
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
€ 232,2262 - € 232,2262 49 En stock
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
€ 207,7691 - € 207,7691 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
€ 197,9887 - € 197,9887 116 En stock
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
€ 188,2237 - € 188,2237 22 En stock
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
10237281 € 128,3273 - € 128,3273 319 En stock
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
€ 141,7725 - € 141,7725 32 En stock
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
€ 150,7768 - € 150,7768 19 En stock
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
€ 346,2386 - € 346,2386 Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
7.8 mm
1
€ 177,1542 - € 177,1542 6 En stock
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
€ 357,9403 - € 357,9403 Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
7.8 mm
2
€ 237,1082 - € 237,1082 585 En stock
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
€ 107,5504 - € 107,5504 49 En stock
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
€ 195,5698 - € 195,5698 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
€ 245,0135 - € 245,0135 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
2.0 mm
25.2 mm
17.0 mm
7
€ 314,0941 - € 314,0941 3 En stock
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
  • sur 2
Joint profilé 6.0 mm 20.0 mm Noir EPDM

10268087

Gamme de prix
€ 123,1328 - € 123,1328

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    20.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    0.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 16.0 mm 14.6 mm Noir EPDM

10268018

Gamme de prix
€ 194,7597 - € 194,7597

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    14.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 16.5 mm 7.8 mm Noir Solid EPDM

10304662

Gamme de prix
€ 344,9269 - € 344,9269

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Type
    3
Joint profilé 22.0 mm 16.0 mm Noir EPDM

10268025

Gamme de prix
€ 213,5865 - € 213,5865

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    16.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 9.0 mm 9.5 mm Noir EPDM

10268100

Gamme de prix
€ 160,8306 - € 160,8306

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    9.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 31.5 mm 18.8 mm Noir EPDM

10237328

Gamme de prix
€ 232,2262 - € 232,2262

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    31.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    18.8 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 20.1 mm 15.0 mm Noir EPDM

10237304

Gamme de prix
€ 207,7691 - € 207,7691

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Profondeur d'emprise
    15.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 10.0 mm 28.5 mm Noir EPDM

10237373

Gamme de prix
€ 197,9887 - € 197,9887

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    28.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.5 mm 13.5 mm Noir EPDM

10237359

Gamme de prix
€ 188,2237 - € 188,2237

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    13.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 8.7 mm 11.5 mm Noir EPDM

10237281

Gamme de prix
€ 128,3273 - € 128,3273

Niveaux de stock
319 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Profondeur d'emprise
    11.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.4 mm 10.4 mm Noir EPDM

10237342

Gamme de prix
€ 141,7725 - € 141,7725

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.4 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.5 mm 10.6 mm Noir EPDM

10268063

Gamme de prix
€ 150,7768 - € 150,7768

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 16.5 mm 7.8 mm Noir Solid EPDM

10304648

Gamme de prix
€ 346,2386 - € 346,2386

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Type
    1
Joint profilé 6.6 mm 29.6 mm Noir EPDM

10268070

Gamme de prix
€ 177,1542 - € 177,1542

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Profondeur d'emprise
    29.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    4.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 16.5 mm 7.8 mm Noir Solid EPDM

10304655

Gamme de prix
€ 357,9403 - € 357,9403

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Type
    2
Joint profilé 20.7 mm 17.0 mm Noir EPDM

10237298

Gamme de prix
€ 237,1082 - € 237,1082

Niveaux de stock
585 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Profondeur d'emprise
    17.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    3.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 6.0 mm 7.5 mm Noir EPDM

10237335

Gamme de prix
€ 107,5504 - € 107,5504

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.4 mm 10.0 mm Noir EPDM

10237366

Gamme de prix
€ 195,5698 - € 195,5698

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 25.2 mm 17.0 mm Noir EPDM

10268001

Gamme de prix
€ 245,0135 - € 245,0135

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    25.2 mm
  • Profondeur d'emprise
    17.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 11.5 mm 24.5 mm Noir EPDM

10268094

Gamme de prix
€ 314,0941 - € 314,0941

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    24.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    3.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m