Menu Rechercher

Joints toriques - Impérial et kit

En cours de production

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Empêchent la pénétration de liquides et les fuites de gaz.
  • Joints toriques impériaux, joints toriques métriques, joints toriques métriques européens et joints d’étanchéité faciale toriques (ORF) disponibles.
  • Pour une utilisation dans les applications statiques et dynamiques.
Matière: FPM 75, NBR 70 Couleur: Noir Séries: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID YxY Matière Type Ajouter au panier
€ 0,0455 - € 0,0455 Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
1.8 mm
NBR 70
2
Demander le délai de livraison ici
26.6 mm
3.5 mm
NBR 70
2
€ 0,1172 - € 0,1172 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
2.6 mm
NBR 70
2
€ 0,0619 - € 0,0619 Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
1.8 mm
NBR 70
2
€ 0,1644 - € 0,1644 Demander le délai de livraison ici
21.8 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
12.4 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
5.3 mm
NBR 70
2
€ 0,1252 - € 0,1252 Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
2.6 mm
NBR 70
2
€ 0,0771 - € 0,0771 Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
1.8 mm
NBR 70
2
Demander le délai de livraison ici
43.8 mm
5.3 mm
NBR 70
2
Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
3.5 mm
NBR 70
2
€ 0,2124 - € 0,2124 Demander le délai de livraison ici
31.3 mm
3.5 mm
NBR 70
2
€ 0,0854 - € 0,0854 Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
1.8 mm
NBR 70
2
€ 0,1418 - € 0,1418 Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
2.6 mm
NBR 70
2
€ 0,1484 - € 0,1484 Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Demander le délai de livraison ici
28.2 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
3.5 mm
FPM 75
2
€ 33,4932 - € 33,4932 Demander le délai de livraison ici
NBR 70
1
€ 212,8174 - € 212,8174 Demander le délai de livraison ici
FPM 75
1
  • sur 4
Joint torique 3.7 mm 1.8 mm NBR 70 Noir

10405154

Gamme de prix
€ 0,0455 - € 0,0455

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 26.6 mm 3.5 mm NBR 70 Noir

10405338


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 14.0 mm 2.6 mm NBR 70 Noir

10405246

Gamme de prix
€ 0,1172 - € 0,1172

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 5.3 mm 1.8 mm NBR 70 Noir

10405178

Gamme de prix
€ 0,0619 - € 0,0619

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 21.8 mm 3.5 mm NBR 70 Noir

10405307

Gamme de prix
€ 0,1644 - € 0,1644

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 4.5 mm 1.8 mm FPM 75 Noir

10405468


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 12.4 mm 2.6 mm FPM 75 Noir

10405536


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 37.5 mm 5.3 mm NBR 70 Noir

10405413


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 15.5 mm 2.6 mm NBR 70 Noir

10405253

Gamme de prix
€ 0,1252 - € 0,1252

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 7.7 mm 1.8 mm NBR 70 Noir

10405192

Gamme de prix
€ 0,0771 - € 0,0771

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 43.8 mm 5.3 mm NBR 70 Noir

10405437


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 29.8 mm 3.5 mm NBR 70 Noir

10405352


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 31.3 mm 3.5 mm NBR 70 Noir

10405369

Gamme de prix
€ 0,2124 - € 0,2124

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 9.3 mm 1.8 mm NBR 70 Noir

10405208

Gamme de prix
€ 0,0854 - € 0,0854

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 18.7 mm 2.6 mm NBR 70 Noir

10405277

Gamme de prix
€ 0,1418 - € 0,1418

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 18.7 mm 3.5 mm NBR 70 Noir

10405284

Gamme de prix
€ 0,1484 - € 0,1484

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 28.2 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405642


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 34.5 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405680


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
NBR 70 Kit de joints toriques Assortiment Joint torique

10385135

Gamme de prix
€ 33,4932 - € 33,4932

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    Item 600635-600664.
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    382
  • Type
    1
FPM 75 Kit de joints toriques Joint torique

10385142

Gamme de prix
€ 212,8174 - € 212,8174

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    Item 600665-600694.
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    382
  • Type
    1