Menu Rechercher

Joints toriques - Impérial et kit

En cours de production

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Empêchent la pénétration de liquides et les fuites de gaz.
  • Joints toriques impériaux, joints toriques métriques, joints toriques métriques européens et joints d’étanchéité faciale toriques (ORF) disponibles.
  • Pour une utilisation dans les applications statiques et dynamiques.
Matière: FPM 75, NBR 70 Couleur: Noir Séries: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID YxY Matière Type Ajouter au panier
€ 212,8174 - € 212,8174 Demander le délai de livraison ici
FPM 75
1
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
3.5 mm
FPM 75
2
  • sur 4
FPM 75 Kit de joints toriques Joint torique

10385142

Gamme de prix
€ 212,8174 - € 212,8174

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    Item 600665-600694.
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    382
  • Type
    1
Joint torique 25.0 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405628


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100