Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 17,3231 - € 17,3231 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Goujon
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 15,5315 - € 15,5315 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 18,4532 - € 18,4532 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 19,473 - € 19,473 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Goujon
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 16,3722 - € 16,3722 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 19,473 - € 19,473 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 19,473 - € 19,473 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 15,6693 - € 15,6693 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 16,3722 - € 16,3722 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 18,4532 - € 18,4532 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 15,2559 - € 15,2559 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 9,4677 - € 9,4677 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Goujon
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 17,5711 - € 17,5711 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 9,6882 - € 9,6882 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 16,8683 - € 16,8683 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 9,4677 - € 9,4677 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Goujon
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 24,1669 - € 58,1752 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 43,7798 - € 43,7798 | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
€ 39,5895 - € 39,5895 | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
€ 23,9341 - € 57,6252 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer