Menu Rechercher

Leviers à came - Goujon fileté

En cours de production

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
209 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
€ 19,473 - € 19,473 Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
€ 16,3722 - € 16,3722 Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
€ 19,473 - € 19,473 Demander le délai de livraison ici
M6
9.9 mm
Goujon
35.0 mm
€ 16,3722 - € 16,3722 Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
€ 19,473 - € 19,473 Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
€ 15,6693 - € 15,6693 Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
€ 15,5315 - € 15,5315 Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
€ 18,4532 - € 18,4532 Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
€ 9,4677 - € 9,4677 Demander le délai de livraison ici
M6
9.9 mm
Goujon
35.0 mm
€ 15,2559 - € 15,2559 Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
€ 18,4532 - € 18,4532 Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
€ 36,1102 - € 86,4749 Demander le délai de livraison ici
M10
30.0 mm
Montage à l'aide de vis
101.0 mm
€ 36,0103 - € 86,7128 Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Montage à l'aide de vis
101.0 mm
€ 24,1669 - € 58,1752 Demander le délai de livraison ici
M5
19.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
€ 24,647 - € 59,3363 Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
€ 7,8568 - € 9,4427 Demander le délai de livraison ici
M10
18.5 mm
Goujon
45.0 mm
€ 24,1669 - € 58,1752 Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
€ 29,463 - € 70,8857 Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Montage à l'aide de vis
82.0 mm
€ 18,8999 - € 18,8999 Demander le délai de livraison ici
M8
20.0 mm
Montage à l'aide de vis
70.0 mm
€ 35,9192 - € 86,4749 Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Montage à l'aide de vis
101.0 mm
  • sur 11
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508817

Gamme de prix
€ 19,473 - € 19,473

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508909

Gamme de prix
€ 16,3722 - € 16,3722

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 45.0 mm Goujon M6 Noir

10508831

Gamme de prix
€ 19,473 - € 19,473

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508916

Gamme de prix
€ 16,3722 - € 16,3722

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508824

Gamme de prix
€ 19,473 - € 19,473

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508893

Gamme de prix
€ 15,6693 - € 15,6693

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508886

Gamme de prix
€ 15,5315 - € 15,5315

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508800

Gamme de prix
€ 18,4532 - € 18,4532

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 45.0 mm Goujon M6 Noir

10508848

Gamme de prix
€ 9,4677 - € 9,4677

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508879

Gamme de prix
€ 15,2559 - € 15,2559

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508794

Gamme de prix
€ 18,4532 - € 18,4532

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Levier de came Goujon fileté M10 35.0 mm Noir

10195338

Gamme de prix
€ 86,4749 - € 36,1102

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Levier de came Goujon fileté M8 40.0 mm Noir

10195420

Gamme de prix
€ 86,7128 - € 36,0103

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Levier de came Goujon fileté M5 40.0 mm Noir

10195512

Gamme de prix
€ 58,1752 - € 24,1669

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Levier de came Goujon fileté M6 50.0 mm Noir

10195604

Gamme de prix
€ 59,3363 - € 24,647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

10279311

Gamme de prix
€ 9,4427 - € 7,8568

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Levier de came Goujon fileté M6 40.0 mm Noir

10195598

Gamme de prix
€ 58,1752 - € 24,1669

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Levier de came Goujon fileté M6 60.0 mm Noir

10195680

Gamme de prix
€ 70,8857 - € 29,463

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Levier de came Goujon fileté M8 50.0 mm Noir

10190722

Gamme de prix
€ 18,8999 - € 18,8999

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Levier de came Goujon fileté M8 35.0 mm Noir

10195413

Gamme de prix
€ 86,4749 - € 35,9192

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques