Menu Rechercher

Leviers à came - Goujon fileté

En cours de production

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
209 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
€ 17,3231 - € 17,3231 Demander le délai de livraison ici
M6
9.9 mm
Goujon
35.0 mm
€ 15,5315 - € 15,5315 Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
€ 18,4532 - € 18,4532 Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
€ 19,473 - € 19,473 Demander le délai de livraison ici
M6
9.9 mm
Goujon
35.0 mm
€ 16,3722 - € 16,3722 Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
€ 19,473 - € 19,473 Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
€ 19,473 - € 19,473 Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
€ 15,6693 - € 15,6693 Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
€ 16,3722 - € 16,3722 Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
€ 18,4532 - € 18,4532 Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
€ 15,2559 - € 15,2559 Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
€ 9,4677 - € 9,4677 Demander le délai de livraison ici
M6
9.9 mm
Goujon
35.0 mm
€ 17,5711 - € 17,5711 Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
€ 9,6882 - € 9,6882 Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
€ 16,8683 - € 16,8683 Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
€ 9,4677 - € 9,4677 Demander le délai de livraison ici
M6
9.9 mm
Goujon
35.0 mm
€ 24,1669 - € 58,1752 Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
€ 43,7798 - € 43,7798 Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
27.0 mm
Montage à l'aide de vis
78.5 mm
€ 39,5895 - € 39,5895 Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
18.0 mm
Montage à l'aide de vis
62.0 mm
€ 23,9341 - € 57,6252 Demander le délai de livraison ici
M5
16.0 mm
Montage à l'aide de vis
63.0 mm
  • sur 11
Manette indexable 45.0 mm Goujon M6 Noir

10508923

Gamme de prix
€ 17,3231 - € 17,3231

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    9.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508886

Gamme de prix
€ 15,5315 - € 15,5315

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508800

Gamme de prix
€ 18,4532 - € 18,4532

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 45.0 mm Goujon M6 Noir

10508831

Gamme de prix
€ 19,473 - € 19,473

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    9.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508916

Gamme de prix
€ 16,3722 - € 16,3722

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508817

Gamme de prix
€ 19,473 - € 19,473

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508824

Gamme de prix
€ 19,473 - € 19,473

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508893

Gamme de prix
€ 15,6693 - € 15,6693

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508909

Gamme de prix
€ 16,3722 - € 16,3722

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508794

Gamme de prix
€ 18,4532 - € 18,4532

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508879

Gamme de prix
€ 15,2559 - € 15,2559

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 45.0 mm Goujon M6 Noir

10508848

Gamme de prix
€ 9,4677 - € 9,4677

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    9.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508787

Gamme de prix
€ 17,5711 - € 17,5711

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508862

Gamme de prix
€ 9,6882 - € 9,6882

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508770

Gamme de prix
€ 16,8683 - € 16,8683

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 45.0 mm Goujon M6 Noir

10508855

Gamme de prix
€ 9,4677 - € 9,4677

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    9.9 mm
Levier de came Goujon fileté M6 40.0 mm Noir

10195598

Gamme de prix
€ 58,1752 - € 24,1669

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 x 1.25 50.0 mm

10159187

Gamme de prix
€ 43,7798 - € 43,7798

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Hauteur totale
    78.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 x 0.8 40.0 mm

10159279

Gamme de prix
€ 39,5895 - € 39,5895

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    62.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 35.0 mm Noir

10195505

Gamme de prix
€ 57,6252 - € 23,9341

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Matière de montage
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Diamètre du corps
    16.0 mm