Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 9,1953 - € 11,0431 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 23,7595 - € 27,2514 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 28,9246 - € 69,633 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 29,1138 - € 33,3623 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 24,647 - € 59,3363 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 28,2117 - € 67,8914 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 11,3341 - € 11,3341 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 7,624 - € 7,624 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 39,5895 - € 39,5895 | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
€ 39,5895 - € 39,5895 | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
€ 43,7798 - € 43,7798 | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
€ 7,5221 - € 7,5221 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 8,1186 - € 9,7482 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 6,8528 - € 8,235 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
€ 28,3426 - € 32,4893 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 8,1186 - € 9,7482 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 40,9281 - € 40,9281 | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
€ 23,9341 - € 57,6252 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 39,5895 - € 39,5895 | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
€ 35,8751 - € 85,9196 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer