Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 36,7378 - € 88,4544 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
€ 23,6577 - € 56,9836 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 29,1138 - € 70,0608 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 23,5994 - € 56,7697 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 28,459 - € 68,5331 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 35,7576 - € 86,0739 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
€ 23,7159 - € 56,7697 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 37,0579 - € 37,0579 | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
€ 35,405 - € 40,5909 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
€ 23,6577 - € 56,9836 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 36,7378 - € 88,4544 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
€ 24,647 - € 59,3363 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 6,8528 - € 8,235 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
€ 28,2117 - € 67,8914 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 29,1138 - € 33,3623 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 8,1186 - € 9,7482 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 28,7791 - € 69,2358 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 28,459 - € 68,5331 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 36,4468 - € 41,7574 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.024 in
26.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
€ 28,9246 - € 69,633 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer