Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 28,7791 - € 69,2358 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 23,9341 - € 57,6252 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 28,9246 - € 69,633 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 23,5994 - € 56,7697 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 28,3426 - € 68,2275 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 28,459 - € 68,5331 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 28,459 - € 68,5331 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Montage à l'aide de vis
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
€ 16,8683 - € 16,8683 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 17,3231 - € 17,3231 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Goujon
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 17,5711 - € 17,5711 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Goujon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 9,6882 - € 9,6882 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 9,4677 - € 9,4677 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Goujon
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 53,3612 - € 53,3612 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Insert
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
€ 10,6476 - € 10,6476 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
€ 12,8233 - € 12,8233 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
€ 5,7358 - € 5,7358 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Goujon fileté
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
€ 18,0977 - € 18,0977 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.024 in
26.0 mm
|
Goujon fileté
|
4.114 in
104.5 mm
|
||
€ 34,908 - € 34,908 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
€ 3,7909 - € 3,7909 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 36,7685 - € 36,7685 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Goujon fileté
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer