Menu Rechercher

Leviers à came - Goujon fileté

En cours de production

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
209 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
€ 16,1198 - € 16,1198 Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
€ 5,6699 - € 5,6699 Demander le délai de livraison ici
M10
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
€ 62,0848 - € 62,0848 Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
56.0 mm
€ 4,9777 - € 4,9777 Demander le délai de livraison ici
M5
15.0 mm
Goujon fileté
30.0 mm
€ 19,4454 - € 19,4454 Demander le délai de livraison ici
M12
32.0 mm
Goujon fileté
41.5 mm
€ 13,2189 - € 13,2189 Demander le délai de livraison ici
M16
26.0 mm
Goujon fileté
64.5 mm
€ 4,3184 - € 4,3184 Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Goujon
43.0 mm
€ 19,9002 - € 19,9002 Demander le délai de livraison ici
M10
16.0 mm
Goujon fileté
41.5 mm
€ 4,3843 - € 4,3843 Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Goujon
43.0 mm
€ 33,7091 - € 33,7091 Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
56.0 mm
€ 5,2414 - € 5,2414 Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Goujon fileté
30.0 mm
€ 6,3292 - € 6,3292 Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
€ 32,1931 - € 32,1931 Demander le délai de livraison ici
M12
16.0 mm
Insert
41.5 mm
€ 3,7909 - € 3,7909 Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Goujon fileté
30.0 mm
€ 5,9007 - € 5,9007 Demander le délai de livraison ici
M12
23.0 mm
Goujon fileté
54.0 mm
€ 4,3843 - € 4,3843 Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Goujon
43.0 mm
€ 38,2073 - € 38,2073 Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
27.0 mm
Montage à l'aide de vis
28.5 mm
€ 59,5215 - € 59,5215 Demander le délai de livraison ici
M12
40.0 mm
Goujon fileté
56.0 mm
€ 4,9777 - € 4,9777 Demander le délai de livraison ici
M6
15.0 mm
Goujon fileté
30.0 mm
€ 5,0436 - € 5,0436 Demander le délai de livraison ici
M8
23.0 mm
Goujon
54.0 mm
  • sur 11
Manette indexable 89.5 mm Vis filetée M12 50.0 mm GF PA Noir

10519790

Gamme de prix
€ 16,1198 - € 16,1198

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable Vis filetée M10 70.0 mm GF PA Noir

10519301

Gamme de prix
€ 5,6699 - € 5,6699

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable Goujon M12 Noir

10342992

Gamme de prix
€ 62,0848 - € 62,0848

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 37.5 mm Vis filetée M5 10.0 mm GF PA Noir

10519455

Gamme de prix
€ 4,9777 - € 4,9777

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable Goujon M12 Noir

10357361

Gamme de prix
€ 19,4454 - € 19,4454

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Cam Lever 108.0 mm Vis filetée M16 70.0 mm GF PA Noir

10519448

Gamme de prix
€ 13,2189 - € 13,2189

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M6 10.0 mm GF PA Noir

10519073

Gamme de prix
€ 4,3184 - € 4,3184

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable Goujon M10 Noir

10357309

Gamme de prix
€ 19,9002 - € 19,9002

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M6 35.0 mm GF PA Noir

10519127

Gamme de prix
€ 4,3843 - € 4,3843

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable Goujon M12 Noir

10380567

Gamme de prix
€ 33,7091 - € 33,7091

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 37.5 mm Vis filetée M6 20.0 mm GF PA Noir

10519547

Gamme de prix
€ 5,2414 - € 5,2414

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 89.5 mm Vis filetée M12 80.0 mm GF PA Noir

10519387

Gamme de prix
€ 6,3292 - € 6,3292

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 120.0 mm Insert M12 Noir

10342954

Gamme de prix
€ 32,1931 - € 32,1931

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable Vis filetée M6 16.0 mm GF PA Noir

10518991

Gamme de prix
€ 3,7909 - € 3,7909

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable Vis filetée M12 50.0 mm GF PA Noir

10519363

Gamme de prix
€ 5,9007 - € 5,9007

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 72.5 mm Vis filetée M6 30.0 mm GF PA Noir

10519110

Gamme de prix
€ 4,3843 - € 4,3843

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Levier de came Montage à l'aide de vis M8 x 1.25 Naturel

10159255

Gamme de prix
€ 38,2073 - € 38,2073

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable Goujon M12 Noir

10342985

Gamme de prix
€ 59,5215 - € 59,5215

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 37.5 mm Vis filetée M6 10.0 mm GF PA Noir

10519530

Gamme de prix
€ 4,9777 - € 4,9777

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 89.5 mm Vis filetée M8 30.0 mm GF PA Noir

10519189

Gamme de prix
€ 5,0436 - € 5,0436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques