Menu Rechercher

Leviers à came - Insert fileté

En cours de production

Les leviers à came à filetage interne permettent une fixation ou un détachage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d'ajuster le serrage avec précision. Le relâchement de la poignée a pour effet de désengager le levier et de désactiver son action de serrage ou desserrage alors que l'insert ou le goujon reste stationnaire.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Matière complète Ajouter au panier
€ 23,9795 - € 23,9795 Demander le délai de livraison ici
M8
27.0 mm
Goujon fileté
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
€ 24,448 - € 24,448 Demander le délai de livraison ici
M8
27.0 mm
Goujon fileté
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
€ 18,0673 - € 18,0673 Demander le délai de livraison ici
M6
22.5 mm
Goujon fileté
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
€ 17,8606 - € 17,8606 Demander le délai de livraison ici
M6
22.5 mm
Goujon fileté
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
€ 18,0673 - € 18,0673 Demander le délai de livraison ici
M8
22.5 mm
Goujon fileté
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
€ 14,9665 - € 14,9665 Demander le délai de livraison ici
M5
18.5 mm
Goujon fileté
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
€ 11,8381 - € 11,8381 Demander le délai de livraison ici
M6
18.5 mm
Insert
Polyamide ; zinc moulé sous pression
€ 20,3963 - € 20,3963 Demander le délai de livraison ici
M10
27.0 mm
Insert
Polyamide ; zinc moulé sous pression
€ 14,5117 - € 14,5117 Demander le délai de livraison ici
M5
18.5 mm
Goujon fileté
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
€ 11,8381 - € 11,8381 Demander le délai de livraison ici
M5
18.5 mm
Insert
Polyamide ; zinc moulé sous pression
€ 17,2542 - € 17,2542 Demander le délai de livraison ici
M8
22.5 mm
Goujon fileté
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
€ 17,4747 - € 17,4747 Demander le délai de livraison ici
M6
22.5 mm
Goujon fileté
Polyamide ; zamak ; inox AISI 303
  • sur 4
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509036

Gamme de prix
€ 23,9795 - € 23,9795

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509067

Gamme de prix
€ 24,448 - € 24,448

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509319

Gamme de prix
€ 18,0673 - € 18,0673

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509302

Gamme de prix
€ 17,8606 - € 17,8606

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509395

Gamme de prix
€ 18,0673 - € 18,0673

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
Levier de came Goujon M5 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509159

Gamme de prix
€ 14,9665 - € 14,9665

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Levier de came Insert M6 Noir

10509241

Gamme de prix
€ 11,8381 - € 11,8381

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Insert
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Filetage
    M6
Levier de came Insert M10 Noir

10509005

Gamme de prix
€ 20,3963 - € 20,3963

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Insert
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Filetage
    M10
Levier de came Goujon M5 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509098

Gamme de prix
€ 14,5117 - € 14,5117

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Levier de came Insert M5 Noir

10509166

Gamme de prix
€ 11,8381 - € 11,8381

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Insert
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Filetage
    M5
Levier de came Goujon M8 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509340

Gamme de prix
€ 17,2542 - € 17,2542

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Levier de came Goujon M6 PA ; zinc moulé sous pression ; inox Noir

10509272

Gamme de prix
€ 17,4747 - € 17,4747

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Zamac
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Diamètre du corps
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm