Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée en poire/Insert fileté

En stock

Les poignées de verrouillage femelles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
30 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Hauteur de la base Hauteur totale Diamètre base Rayon de poignée Ajouter au panier
€ 12,2579 - € 14,8274 14 En stock
M8
31.5 mm
50.0 mm
13.5 mm
65.0 mm
€ 17,533 - € 17,533 Demander le délai de livraison ici
M10
36.0 mm
58.0 mm
15.7 mm
78.0 mm
€ 20,1025 - € 20,1025 Demander le délai de livraison ici
M10
43.0 mm
69.0 mm
18.5 mm
92.0 mm
€ 26,5564 - € 26,5564 Demander le délai de livraison ici
M16
51.0 mm
79.0 mm
22.7 mm
108.0 mm
€ 3,7829 - € 3,7829 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
€ 26,5564 - € 26,5564 Demander le délai de livraison ici
M12
51.0 mm
79.0 mm
22.7 mm
108.0 mm
€ 3,5064 - € 4,0011 Demander le délai de livraison ici
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
€ 3,7829 - € 3,7829 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
€ 3,521 - € 4,0011 Demander le délai de livraison ici
M6
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
€ 3,7829 - € 3,7829 Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
€ 3,7829 - € 3,7829 Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
€ 3,3318 - € 3,7829 Demander le délai de livraison ici
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
€ 3,972 - € 4,5103 Demander le délai de livraison ici
M8
8.0 mm
43.0 mm
15.0 mm
63.0 mm
€ 12,53 - € 12,53 Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
37.0 mm
9.7 mm
42.0 mm
€ 20,1025 - € 20,1025 Demander le délai de livraison ici
M12
43.0 mm
69.0 mm
18.5 mm
92.0 mm
€ 14,8274 - € 14,8274 Demander le délai de livraison ici
M6
31.5 mm
50.0 mm
13.5 mm
65.0 mm
€ 17,533 - € 17,533 Demander le délai de livraison ici
M8
36.0 mm
58.0 mm
15.7 mm
78.0 mm
€ 12,53 - € 12,53 Demander le délai de livraison ici
M5
25.0 mm
37.0 mm
9.7 mm
42.0 mm
€ 3,3173 - € 3,7829 Demander le délai de livraison ici
M5
6.0 mm
32.5 mm
12.0 mm
44.0 mm
€ 3,7829 - € 3,7829 Demander le délai de livraison ici
M3
6.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
30.0 mm
  • sur 2
Manette indexable M8 65.0 mm Insert Noir

10268353

Gamme de prix
€ 14,8274 - € 12,2579

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
Manette indexable M10 78.0 mm Insert Noir

10268377

Gamme de prix
€ 17,533 - € 17,533

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M10 92.0 mm Insert Noir

10268384

Gamme de prix
€ 20,1025 - € 20,1025

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M16 108.0 mm Insert Noir

10268414

Gamme de prix
€ 26,5564 - € 26,5564

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M4 30.0 mm Insert Gris

10189979

Gamme de prix
€ 3,7829 - € 3,7829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M12 108.0 mm Insert Noir

10268407

Gamme de prix
€ 26,5564 - € 26,5564

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M6 44.0 mm Insert Gris

10190173

Gamme de prix
€ 4,0011 - € 3,5064

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M4 30.0 mm Insert Rouge

10189986

Gamme de prix
€ 3,7829 - € 3,7829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M6 44.0 mm Insert Rouge

10190180

Gamme de prix
€ 4,0011 - € 3,521

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M3 30.0 mm Insert Noir

10189917

Gamme de prix
€ 3,7829 - € 3,7829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M3 30.0 mm Insert Orange

10189924

Gamme de prix
€ 3,7829 - € 3,7829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M5 44.0 mm Insert Noir

10190111

Gamme de prix
€ 3,7829 - € 3,3318

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M8 63.0 mm Insert Noir

10190357

Gamme de prix
€ 4,5103 - € 3,972

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M6 42.0 mm Insert Noir

10268322

Gamme de prix
€ 12,53 - € 12,53

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M12 92.0 mm Insert Noir

10268391

Gamme de prix
€ 20,1025 - € 20,1025

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M6 65.0 mm Insert Noir

10268346

Gamme de prix
€ 14,8274 - € 14,8274

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M8 78.0 mm Insert Noir

10268360

Gamme de prix
€ 17,533 - € 17,533

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M5 42.0 mm Insert Noir

10268315

Gamme de prix
€ 12,53 - € 12,53

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M5 44.0 mm Insert Orange

10190128

Gamme de prix
€ 3,7829 - € 3,3173

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable M3 30.0 mm Insert Rouge

10189948

Gamme de prix
€ 3,7829 - € 3,7829

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques