Les poignées de verrouillage femelles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Hauteur de la base | Hauteur totale | Diamètre base | Rayon de poignée | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 26,5564 - € 26,5564 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
2.008 in
51.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
€ 3,7829 - € 3,7829 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,7829 - € 3,7829 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,7829 - € 3,7829 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,3318 - € 3,7829 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 3,972 - € 4,5103 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 3,4664 - € 3,7829 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 3,972 - € 4,5103 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 3,7829 - € 3,7829 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,3173 - € 3,7829 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 3,9284 - € 4,5103 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 3,7829 - € 3,7829 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 26,5564 - € 26,5564 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
2.008 in
51.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
€ 3,7829 - € 3,7829 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,5654 - € 4,0011 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 3,9284 - € 4,5103 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
€ 3,7829 - € 3,7829 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 3,5064 - € 4,0011 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 3,3173 - € 3,7829 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 3,521 - € 4,0011 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer