Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée fuselée/Goujon fileté

En cours de production

Les poignées de verrouillage mâles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'ils sont montés sur les applications filetées femelles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
39 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur du corps Filetage Diamètre base Ajouter au panier
€ 4,714 - € 9,044 Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
M12
24.0 mm
€ 1,8187 - € 2,1388 Demander le délai de livraison ici
37.0 mm
M8
15.0 mm
€ 2,0078 - € 2,4152 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M6
12.0 mm
€ 2,1242 - € 2,5752 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M5
12.0 mm
€ 2,1242 - € 2,5752 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
M5
12.0 mm
€ 2,0078 - € 5,408 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M6
12.0 mm
€ 2,3861 - € 6,1414 Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M10
19.0 mm
€ 1,8332 - € 2,1388 Demander le délai de livraison ici
37.0 mm
M8
15.0 mm
€ 2,3715 - € 5,3164 Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M10
19.0 mm
€ 2,3715 - € 5,3164 Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M10
19.0 mm
€ 32,0279 - € 32,0279 Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M12
18.5 mm
€ 18,8782 - € 19,8606 Demander le délai de livraison ici
31.5 mm
M8
13.5 mm
€ 2,357 - € 2,7935 Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M10
19.0 mm
€ 22,1127 - € 23,2614 Demander le délai de livraison ici
36.0 mm
M10
15.7 mm
€ 21,9616 - € 21,9616 Demander le délai de livraison ici
31.5 mm
M8
13.5 mm
€ 33,9777 - € 33,9777 Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M12
18.5 mm
€ 3,972 - € 10,419 Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
M12
24.0 mm
€ 3,9138 - € 4,8159 Demander le délai de livraison ici
37.0 mm
M8
15.0 mm
€ 2,0078 - € 2,4152 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M6
12.0 mm
€ 2,0224 - € 2,4152 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M6
12.0 mm
  • sur 2
Manette indexable Goujon fileté M12 35.0 mm Nylon Orange

10259344

Gamme de prix
€ 9,044 - € 4,714

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable Goujon fileté M8 30.0 mm Nylon Orange

10259306

Gamme de prix
€ 2,1388 - € 1,8187

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable Goujon fileté M6 20.0 mm Nylon Orange

10259290

Gamme de prix
€ 2,4152 - € 2,0078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable Goujon fileté M5 20.0 mm Nylon Orange

10259283

Gamme de prix
€ 2,5752 - € 2,1242

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 41.0 mm Goujon fileté M5 20.0 mm Noir

10260418

Gamme de prix
€ 2,5752 - € 2,1242

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M6 20.0 mm Noir

10260425

Gamme de prix
€ 5,408 - € 2,0078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 83.0 mm Goujon fileté M10 30.0 mm Noir

10260456

Gamme de prix
€ 6,1414 - € 2,3861

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable Goujon fileté M8 40.0 mm Nylon Orange

10259313

Gamme de prix
€ 2,1388 - € 1,8332

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable Goujon fileté M10 30.0 mm Nylon Orange

10259320

Gamme de prix
€ 5,3164 - € 2,3715

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable Goujon fileté M10 40.0 mm Nylon Orange

10259337

Gamme de prix
€ 5,3164 - € 2,3715

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 40.0 mm Noir

10275153

Gamme de prix
€ 32,0279 - € 32,0279

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

10275078

Gamme de prix
€ 19,8606 - € 18,8782

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 83.0 mm Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

10261484

Gamme de prix
€ 2,7935 - € 2,357

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 78.0 mm Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

10275115

Gamme de prix
€ 23,2614 - € 22,1127

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 50.0 mm Noir

10275108

Gamme de prix
€ 21,9616 - € 21,9616

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M12 50.0 mm Noir

10275160

Gamme de prix
€ 33,9777 - € 33,9777

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 104.0 mm Goujon fileté M12 35.0 mm Noir

10260470

Gamme de prix
€ 10,419 - € 3,972

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 65.0 mm Goujon fileté M8 10.0 mm Noir

10261200

Gamme de prix
€ 4,8159 - € 3,9138

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M6 25.0 mm Noir

10261477

Gamme de prix
€ 2,4152 - € 2,0078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Manette indexable 43.0 mm Goujon fileté M6 10.0 mm Noir

10261453

Gamme de prix
€ 2,4152 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques