Menu Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée fuselée/Insert fileté

En cours de production

Les poignées de verrouillage femelles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'elle est montée sur les applications filetées mâles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur du corps Filetage Couleur Rayon de poignée Ajouter au panier
€ 5,5579 - € 5,6016 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
€ 5,878 - € 5,9071 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
€ 2,1242 - € 2,488 Demander le délai de livraison ici
37.0 mm
M8
Orange
65.0 mm
€ 5,7471 - € 5,7616 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
30.0 mm
€ 5,5501 - € 5,5785 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
44.0 mm
€ 9,9605 - € 11,5778 Demander le délai de livraison ici
31.5 mm
M8
Noir
65.0 mm
€ 5,6889 - € 5,718 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
44.0 mm
€ 5,6889 - € 5,718 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M3
Gris
30.0 mm
€ 5,6069 - € 5,6211 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
30.0 mm
€ 5,6889 - € 5,718 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M4
Gris
30.0 mm
€ 5,878 - € 5,9071 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
€ 5,7471 - € 5,7616 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
30.0 mm
€ 2,4588 - € 6,508 Demander le délai de livraison ici
46.0 mm
M10
Noir ; rouge
83.0 mm
€ 5,5501 - € 5,5785 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M4
Orange
30.0 mm
€ 1,484 - € 1,7459 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M5
Noir ; rouge
43.0 mm
€ 5,6069 - € 5,6211 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
30.0 mm
€ 5,6889 - € 5,718 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
44.0 mm
€ 5,7471 - € 5,7616 Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M5
Noir
30.0 mm
  • sur 4
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 PA Noir

10364666

Gamme de prix
€ 5,6016 - € 5,5579

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 Noir

10364703

Gamme de prix
€ 5,9071 - € 5,878

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 30.0 mm M5 10.0 mm PA Noir

10629147


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 63.0 mm M8 25.0 mm PA Noir

10639443


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 65.0 mm Insert taraudé M8 Orange

10259252

Gamme de prix
€ 2,488 - € 2,1242

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Orange
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    37.0 mm
Manette indexable 30.0 mm Goujon fileté M5 PA Noir

10364567

Gamme de prix
€ 5,7616 - € 5,7471

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 44.0 mm M5 6.0 mm PA Noir

10631355

Gamme de prix
€ 5,5785 - € 5,5501

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 65.0 mm Insert taraudé M8 Noir

10275009

Gamme de prix
€ 11,5778 - € 9,9605

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    31.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Insert taraudé M5 Noir

10364604

Gamme de prix
€ 5,718 - € 5,6889

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 30.0 mm Insert taraudé M3 Gris

10364529

Gamme de prix
€ 5,718 - € 5,6889

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Gris
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 30.0 mm M5 16.0 mm PA Noir

10640197

Gamme de prix
€ 5,6211 - € 5,6069

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 30.0 mm Insert taraudé M4 Gris

10364543

Gamme de prix
€ 5,718 - € 5,6889

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Gris
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 PA Noir

10364628

Gamme de prix
€ 5,9071 - € 5,878

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 30.0 mm Goujon fileté M5 PA Noir

10364598

Gamme de prix
€ 5,7616 - € 5,7471

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 83.0 mm Insert taraudé M10 Noir ; rouge

10260395

Gamme de prix
€ 6,508 - € 2,4588

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir ; rouge
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    46.0 mm
Poignée de verrouillage femelle 30.0 mm M4 Technopolymère FV Orange

10644638

Gamme de prix
€ 5,5785 - € 5,5501

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Orange
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 43.0 mm Insert taraudé M5 Noir ; rouge

10260357

Gamme de prix
€ 1,7459 - € 1,484

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir ; rouge
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    26.0 mm
Poignée de verrouillage femelle 30.0 mm M5 10.0 mm PA Noir

10645413

Gamme de prix
€ 5,6211 - € 5,6069

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Insert taraudé M5 Noir

10364611

Gamme de prix
€ 5,718 - € 5,6889

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Insert taraudé
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 30.0 mm Goujon fileté M5 PA Noir

10364574

Gamme de prix
€ 5,7616 - € 5,7471

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm