Menu Rechercher

Leviers de vitesses - Bouton fuselé

En cours de production

Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton fuselé sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton fuselé est en plastique noir avec un insert en laiton pour une prise en main facile et une finition esthétique sur les applications de machines et ce, pour changer ou passer des vitesses.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Filetage Longueur totale Matière de l'axe Ajouter au panier
€ 7,9656 - € 7,9656 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
136.0 mm
Acier
€ 13,106 - € 13,106 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
174.0 mm
Acier inoxydable
€ 12,1826 - € 12,1826 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
136.0 mm
Acier inoxydable
€ 7,18 - € 7,18 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acier
€ 14,8976 - € 14,8976 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12
141.0 mm
Acier inoxydable
€ 9,3299 - € 9,3299 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
114.0 mm
Acier
€ 9,261 - € 9,261 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
72.0 mm
Acier inoxydable
€ 11,0526 - € 11,0526 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
91.0 mm
Acier inoxydable
€ 10,9837 - € 10,9837 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12
141.0 mm
Acier
€ 11,3695 - € 11,3695 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
111.0 mm
Acier inoxydable
€ 9,4402 - € 9,4402 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
174.0 mm
Acier
€ 11,3695 - € 11,3695 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12
160.0 mm
Acier
€ 7,2489 - € 7,2489 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
89.0 mm
Acier
€ 7,8553 - € 7,8553 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
111.0 mm
Acier
€ 11,8381 - € 11,8381 Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12
216.0 mm
Acier
€ 13,7399 - € 13,7399 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
114.0 mm
Acier inoxydable
€ 7,7451 - € 7,7451 Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
91.0 mm
Acier
€ 9,4402 - € 9,4402 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
139.0 mm
Acier
€ 12,3618 - € 12,3618 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
125.0 mm
Acier inoxydable
€ 9,4402 - € 9,4402 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
89.0 mm
Acier inoxydable
  • sur 3
Levier de vitesses 136.0 mm M8 10.0 mm Acier

10498699

Gamme de prix
€ 7,9656 - € 7,9656

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    136.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    50.0 mm
Levier de vitesses 174.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498842

Gamme de prix
€ 13,106 - € 13,106

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    174.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    65.0 mm
Levier de vitesses 136.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498682

Gamme de prix
€ 12,1826 - € 12,1826

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    136.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    50.0 mm
Levier de vitesses 72.0 mm M6 8.0 mm Acier

10498996

Gamme de prix
€ 7,18 - € 7,18

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    72.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    40.0 mm
Levier de vitesses 141.0 mm M12 14.0 mm Acier inoxydable

10498880

Gamme de prix
€ 14,8976 - € 14,8976

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    141.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    80.0 mm
Levier de vitesses 114.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498774

Gamme de prix
€ 9,3299 - € 9,3299

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    114.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    65.0 mm
Levier de vitesses 72.0 mm M6 8.0 mm Acier inoxydable

10498989

Gamme de prix
€ 9,261 - € 9,261

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    72.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    40.0 mm
Levier de vitesses 91.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498729

Gamme de prix
€ 11,0526 - € 11,0526

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    91.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    50.0 mm
Levier de vitesses 141.0 mm M12 14.0 mm Acier

10498897

Gamme de prix
€ 10,9837 - € 10,9837

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    141.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    80.0 mm
Levier de vitesses 111.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498644

Gamme de prix
€ 11,3695 - € 11,3695

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    111.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    50.0 mm
Levier de vitesses 174.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498859

Gamme de prix
€ 9,4402 - € 9,4402

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    174.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    65.0 mm
Levier de vitesses 160.0 mm M12 14.0 mm Acier

10498910

Gamme de prix
€ 11,3695 - € 11,3695

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Levier de vitesses 89.0 mm M6 8.0 mm Acier

10499030

Gamme de prix
€ 7,2489 - € 7,2489

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    89.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    40.0 mm
Levier de vitesses 111.0 mm M8 10.0 mm Acier

10498651

Gamme de prix
€ 7,8553 - € 7,8553

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    111.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    50.0 mm
Levier de vitesses 216.0 mm M12 14.0 mm Acier

10498934

Gamme de prix
€ 11,8381 - € 11,8381

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    216.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    80.0 mm
Levier de vitesses 114.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498767

Gamme de prix
€ 13,7399 - € 13,7399

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    114.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    65.0 mm
Levier de vitesses 91.0 mm M8 10.0 mm Acier

10498736

Gamme de prix
€ 7,7451 - € 7,7451

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    91.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    50.0 mm
Levier de vitesses 139.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498811

Gamme de prix
€ 9,4402 - € 9,4402

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    139.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière de l'axe
    Acier
  • Longueur du bouton
    64.5 mm
Levier de vitesses 125.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498804

Gamme de prix
€ 12,3618 - € 12,3618

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    65.0 mm
Levier de vitesses 89.0 mm M6 8.0 mm Acier inoxydable

10499023

Gamme de prix
€ 9,4402 - € 9,4402

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    89.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière de l'axe
    Acier inoxydable
  • Longueur du bouton
    40.0 mm